Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Prism KI

Modell: 110-0200-20
product image

In Production
Prism™ AI ist eine Sammlung von Softwarebibliotheken, die Klassifizierung, Objekterkennung und Objektverfolgung auf eingebetteten Prozessoren mit geringer Leistung von Qualcomm und NVIDIA ermöglichen. Die Teledyne FLIR Wahrnehmungs-Software und leistungsstarke, effiziente eingebettete Prozessoren ermöglichen es Entwicklern, die Entscheidungsunterstützung und die computergestützte Bilddarstellung bis an die Grenzen zu bringen.

Prism AI ist kompatibel mit marktführenden Teledyne FLIR Wärmemodulen, einschließlich Boson™, ®Hadron und Neutrino, und bietet Hochleistungsmodelle®, die auf die weltweit größten ’anwendungsspezifischen Wärmebilddatensätze trainiert wurden. Software-Modelle für die Wahrnehmung sind für die Bereiche Automobilindustrie, ISR am Boden, Luft-Boden und Drohnenabwehr erhältlich.

Einfache Integration in den Systemprozessor

Die Software bietet eine hohe Leistung und senkt die Investitionen in die Integration von Wärmebildkamera-Wahrnehmungsfunktionen

Einsatz des Wahrnehmungs-Ökosystems zur Verkürzung der Markteinführungszeit

Die Suite von Entwicklungstools bietet ein kostengünstiges Framework für Objekterkennungs-Software von Systemen mit thermischen und sichtbaren Videoeingängen.

Für Entwickler mit dem Markenversprechen von Teledyne FLIR

Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen


Prism-AI-PDP-Pillar1-Images-Straightforward-integration-onto-system-processor.jpg

EINFACHE INTEGRATION IN DEN SYSTEMPROZESSOR

Die Software bietet hohe Leistung und senkt die Investitionen in die Integration von Wärmekamera-Wahrnehmungsfunktionen

  • Objektklassifizierung, -erkennung und -verfolgung in thermischen und sichtbaren Videostreams mit Videobildrate.
  • Hochleistungs-Korrelationsvideotracker
  • Fortschrittliche Bewegungszielanzeige (MTI) erkennt kleine bewegliche Ziele
  • Unterstützt bis zu 270 TOPS für NVIDIA ORIN AGX und 48 TOPS für Qualcomm RB-5 Gen 2


Prism-AI-PDP-Pillar2-Images-Leverage-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg

NUTZUNG DES WAHRNEHMUNGSÖKOSYSTEMS, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN

Die Suite von Entwicklungstools bietet ein kostengünstiges Framework für Objekterkennungssoftware von Systemen mit thermischen und sichtbaren Videoeingängen.

  • Conservator™ Data Lifecycle Management mit Modellleistungsbewertungstool
  • Mehr als 4M. Trainingsanmerkungen sowohl in thermischen als auch in sichtbaren Bereichen
  • Hochwertige, skalierbare thermische und sichtbare Bildannotationsdienste
  • Alle Modelle mit internen oder lizenzfreien Daten geschult


Prism-AI-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers-with-the-Teledyne-FLIR-brand-promise.jpg

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN

Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen

  • Fachkundige technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration
  • Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron und Neutrino
  • Beispiel C++ Referenzanwendung mit Bibliotheken und Dokumentation
  • Unterstützt Linux und Windows (auf Anfrage)

Technische Daten

Connections & Communications

Camera Interface
16 B monochrom für LWIR/MWIR, 24 B RGB/BGR für sichtbar

Hardware

Part Number
110-0200-20

Software Features

Fine Grained Classification (AI)
Progressive Klassifizierungsdiskriminierung basierend auf Pixeln auf dem Ziel (z. B. Fahrzeug -> Kleinlaster -> F150)
Moving Target Indicator (MTI)
Erkennung kleiner beweglicher Ziele eines stationären oder nicht stationären Videos
Multi-Object Tracker
Der leichtgewichtige, auf Signalverarbeitung basierende Tracker reduziert Fehlalarme und hält die Zielerfassung zwischen den Bildern aufrecht, wenn keine Erkennungen vorliegen. Konfigurationen für die Bildebene und die Bodenebene verfügbar. (Thermisch und EO)
Object Detector (CNN)
Über 40 Erkennungsklassen, darunter: Fahrzeuge, Menschen, Tiere, Boote, Schilder, vortrainierte DNN-Modelle für: Boden-ISR, Luft-Boden-Anwendungen, Abwehr-UAS und Automobil. Andere Modelle auf Anfrage. (Thermisch und EO)
Single Object Tracker
Automatische Verfolgung des vom Benutzer ausgewählten beweglichen oder festen Ziels
Support Contract
Unterstützung bei der Software-Integration und -Optimierung auf Kunden-Hardware (auf Anfrage)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 Gen. 1 (RB5/QRB5165) u. Snapdragon 8 Gen. 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; weitere Qualcomm- und NVIDIA-Hardware auf Anfrage
Synthetic Data Generation
Generierung von synthetischen Objekten und Szenen für seltene oder klassifizierte Klassen/Hintergründe (auf Anfrage)

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Missionsautonome Pixelsperre für FPV-Drohnen

Weitere Informationen

Whitepaper

Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Jetzt wiedergeben

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Prism AI Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Prism ISP Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte