Prism AI ist kompatibel mit marktführenden Teledyne FLIR Wärmemodulen, einschließlich Boson™, ®Hadron und Neutrino, und bietet Hochleistungsmodelle®, die auf die weltweit größten ’anwendungsspezifischen Wärmebilddatensätze trainiert wurden. Software-Modelle für die Wahrnehmung sind für die Bereiche Automobilindustrie, ISR am Boden, Luft-Boden und Drohnenabwehr erhältlich.
Einfache Integration in den Systemprozessor
Die Software bietet eine hohe Leistung und senkt die Investitionen in die Integration von Wärmebildkamera-Wahrnehmungsfunktionen
Einsatz des Wahrnehmungs-Ökosystems zur Verkürzung der Markteinführungszeit
Die Suite von Entwicklungstools bietet ein kostengünstiges Framework für Objekterkennungs-Software von Systemen mit thermischen und sichtbaren Videoeingängen.
Für Entwickler mit dem Markenversprechen von Teledyne FLIR
Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen

EINFACHE INTEGRATION IN DEN SYSTEMPROZESSOR
Die Software bietet hohe Leistung und senkt die Investitionen in die Integration von Wärmekamera-Wahrnehmungsfunktionen
- Objektklassifizierung, -erkennung und -verfolgung in thermischen und sichtbaren Videostreams mit Videobildrate.
- Hochleistungs-Korrelationsvideotracker
- Fortschrittliche Bewegungszielanzeige (MTI) erkennt kleine bewegliche Ziele
- Unterstützt bis zu 270 TOPS für NVIDIA ORIN AGX und 48 TOPS für Qualcomm RB-5 Gen 2

NUTZUNG DES WAHRNEHMUNGSÖKOSYSTEMS, UM DIE MARKTEINFÜHRUNGSZEIT ZU VERKÜRZEN
Die Suite von Entwicklungstools bietet ein kostengünstiges Framework für Objekterkennungssoftware von Systemen mit thermischen und sichtbaren Videoeingängen.
- Conservator™ Data Lifecycle Management mit Modellleistungsbewertungstool
- Mehr als 4M. Trainingsanmerkungen sowohl in thermischen als auch in sichtbaren Bereichen
- Hochwertige, skalierbare thermische und sichtbare Bildannotationsdienste
- Alle Modelle mit internen oder lizenzfreien Daten geschult

ENTWICKELT FÜR ENTWICKLER MIT DEM TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN
Zuverlässiger Weltmarktführer für thermische Infrarotsensoren und Lösungen
- Fachkundige technische Dienstleistungen zur Unterstützung der Integration
- Kompatibel mit Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron und Neutrino
- Beispiel C++ Referenzanwendung mit Bibliotheken und Dokumentation
- Unterstützt Linux und Windows (auf Anfrage)
Technische Daten
Connections & Communications
- Camera Interface
- 16 B monochrom für LWIR/MWIR, 24 B RGB/BGR für sichtbar
Hardware
- Part Number
- 110-0200-20
Software Features
- Fine Grained Classification (AI)
- Progressive Klassifizierungsdiskriminierung basierend auf Pixeln auf dem Ziel (z. B. Fahrzeug -> Kleinlaster -> F150)
- Moving Target Indicator (MTI)
- Erkennung kleiner beweglicher Ziele eines stationären oder nicht stationären Videos
- Multi-Object Tracker
- Der leichtgewichtige, auf Signalverarbeitung basierende Tracker reduziert Fehlalarme und hält die Zielerfassung zwischen den Bildern aufrecht, wenn keine Erkennungen vorliegen. Konfigurationen für die Bildebene und die Bodenebene verfügbar. (Thermisch und EO)
- Object Detector (CNN)
- Über 40 Erkennungsklassen, darunter: Fahrzeuge, Menschen, Tiere, Boote, Schilder, vortrainierte DNN-Modelle für: Boden-ISR, Luft-Boden-Anwendungen, Abwehr-UAS und Automobil. Andere Modelle auf Anfrage. (Thermisch und EO)
- Single Object Tracker
- Automatische Verfolgung des vom Benutzer ausgewählten beweglichen oder festen Ziels
- Support Contract
- Unterstützung bei der Software-Integration und -Optimierung auf Kunden-Hardware (auf Anfrage)
- Supported Hardware
- Qualcomm: Snapdragon 8 Gen. 1 (RB5/QRB5165) u. Snapdragon 8 Gen. 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin; weitere Qualcomm- und NVIDIA-Hardware auf Anfrage
- Synthetic Data Generation
- Generierung von synthetischen Objekten und Szenen für seltene oder klassifizierte Klassen/Hintergründe (auf Anfrage)
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Jetzt wiedergebenWhitepaper
Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Prism AI - Auto Datasheet
Prism AI Datasheet
Prism ISP Datasheet
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.