Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Das ITAR-freie Lepton® XDS kombiniert eine werkseitig ausgerichtete radiometrische 160 × 120 Lepton 3.5 Thermokamera mit einer sichtbaren Kamera mit 5 MP in einem einfach zu integrierenden Modul mit der integrierten Prism™ ISP Bildsignalverarbeitungssoftware. Sein SWaP-optimiertes Design (Größe, Gewicht und Leistung) optimiert die OEM-Integration für mobile Geräte, kompakte Elektronik, intelligente Gebäude, Branderkennung, Belegungsanalysen und Anwendungen zur Überwachung des Gerätezustands.

Prism ISP umfasst die patentierte MSX®-Technologie von Teledyne FLIR, die sichtbare Kantendetails auf Wärmebilder überlagert, um die Echtzeitklarheit zu verbessern. Zu den thermografischen Werkzeugen gehören Interessenbereiche (ROI), Punktzähler, Isothermen, einstellbare Farbpaletten und zusätzliche Messüberlagerungen. VividIR™, die patentierte Bildverarbeitungstechnik des Teledyne FLIR OEM, bietet eine überlegene thermische Schärfe und Detailgenauigkeit, die typischerweise mit teureren QVGA-Sensoren verbunden sind.

Zum ersten Mal unterstützt Lepton XDS auch das Speichern von Bildern im erweiterten radiometrischen JPEG-Format (RJPG), um eine nahtlose Kompatibilität mit dem breiteren Software-Ökosystem, einschließlich FLIR Thermal Studio für die Nachbearbeitung und Berichtserstellung, zu gewährleisten.

OPTIMIERUNG DER OEM-INTEGRATION

Optimieren Sie Design und Zeitplan mit intelligentem und kompaktem Dual-Kamera-Modul

ÜBERLEGENE BILDER MIT PRISM ISP

Fortschrittliche Bildsignalverarbeitung in Echtzeit optimiert Multispektralbild

HOHE VOLUMENPRODUKTION

Entwicklung mit dem branchenführenden Hersteller von Wärmebildkameras zur Reduzierung von Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

OPTIMIERUNG DER OEM-INTEGRATION

Optimieren Sie Design und Zeitplan mit intelligentem und kompaktem Dual-Kamera-Modul

  • Werkseitig ausgerichtete radiometrische 160x120 Thermo- und 5MP Sichtkamera
  • Beschleunigen Sie die Integration mit dem Zubehör für das Development Board Kit
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht von 5,6 g mit USB-Ausgang

ÜBERLEGENE BILDER MIT PRISM ISP

Fortschrittliche Bildsignalverarbeitung in Echtzeit optimiert Multispektralbild

  • Patentierte FLIR MSX und VividIR enthalten
  • Fortschrittliche Messungen und Symbologie bieten ROIs, Punktzähler und Farbpaletten
  • Zugriff auf radiometrische JPEG-Dateiformate zur nahtlosen Verwendung im FLIR-Ökosystem

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

HOHE VOLUMENPRODUKTION

Entwicklung mit dem branchenführenden Hersteller von Wärmebildkameras zur Reduzierung von Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten

  • ITAR-frei und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als ECCN 6A003.b.4.b klassifiziert
  • Hochqualifiziertes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration
  • Bewährte Metriken zur Qualitätssicherung von Unterhaltungselektronik

Technische Daten

Radiometry

Temperature Accuracy
Hohe Verstärkung: Größer als ±5 °C (41 °F) oder 5 % (typisch)
niedrige Verstärkung: Größer als ±10 °C (50 °F) oder 10 % (typisch)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
EO Camera Sensor
2592 x 1944 Pixel (5 MP), 1,4 µm Abstand
EO Camera Video
640 x 480 bei 30Hz
IMU
Keine IMU installiert
IR Camera Optics
57° HFOV, f/1.1
IR Camera Video
8,7 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3,5 160 x 120 Pixel, 12 µm Abstand
Thermal Sensitivity
<50 mK (0,050 °C)

Electrical

Power Consumption
1,6 W Betrieb, 1,9 W Shutter-Ereignis und 500 mW Standby

Mechanical

Size
29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 Zoll)
Weight
5,6 g (0,20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
K. A.
Non-Operating Temperature Range
-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Operating Temperature Range
0 °C bis +60 °C (32 °F bis 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
Kompatibles Zubehör
Erweiterungsplatinen

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Anwendungshinweis

Embedded Thermal Condition Monitoring for AI Data Center Infrastructure Using Lepton 3.1R

Weitere Informationen

Technische Anleitung

Personensuche mit einer Lepton

Bericht lesen

Anwendungshinweis

Code für Lepton Spotmessfunktion

Bericht lesen

Technische Anleitung

Wärmeaktivierte Steckbuchsen-Leiste mit Lepton und WeMo

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

Herunterladen

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

Herunterladen

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Herunterladen

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

STEIGERN SIE IHR GESCHÄFT MIT LEPTON

Mit unserer Bibliothek mit Videoanleitungen, Anwendungshinweisen und unserem umfassenden Support-Center mit Produktzeichnungen, Datenblättern und vielem anderen mehr ist die Integration der Thermokameramodule von Teledyne FLIR jetzt noch einfacher!

Weitere Informationen

WAS IST „THERMAL BY FLIR“?

Thermal by FLIR ist ein kooperatives Entwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs, Original Equipment Manufacturers) und Produktinnovatoren unterstützt, die Wärmebildsensoren von FLIR in ihren Produkten verwenden. Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.

Weitere Informationen