Prism ISP umfasst die patentierte MSX®-Technologie von Teledyne FLIR, die sichtbare Kantendetails auf Wärmebilder überlagert, um die Echtzeitklarheit zu verbessern. Thermografische Werkzeuge umfassen ROI (Regions of Interest), Spotmeter, Isothermen, einstellbare Farbpaletten und zusätzliche Messüberlagerungen. VividIR™, die patentierte Bildverarbeitungstechnik des Teledyne FLIR OEM, bietet eine überlegene thermische Schärfe und Detailgenauigkeit, die typischerweise mit teureren QVGA-Sensoren verbunden sind.
Zum ersten Mal unterstützt Lepton XDS auch das Speichern von Bildern im fortschrittlichen radiometrischen JPEG-Format (RJPG), um eine nahtlose Kompatibilität mit dem breiteren Software-Ökosystem, einschließlich FLIR Thermal Studio für die Nachbearbeitung und Berichtserstellung, zu gewährleisten.
OPTIMIERUNG DER OEM-INTEGRATION
Optimieren Sie Design und Zeitplan mit intelligentem und kompaktem Dual-Kamera-Modul
ÜBERLEGENE BILDER MIT PRISM ISP
Fortschrittliche Bildsignalverarbeitung in Echtzeit optimiert Multispektralbild
HOHE VOLUMENPRODUKTION
Entwicklung mit dem branchenführenden Hersteller von Wärmebildkameras zur Reduzierung von Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten

OPTIMIERUNG DER OEM-INTEGRATION
Optimieren Sie Design und Zeitplan mit intelligentem und kompaktem Dual-Kamera-Modul
- Werkseitig ausgerichtete radiometrische 160x120 Thermo- und 5MP Sichtkamera
- Beschleunigen Sie die Integration mit dem Zubehör für das Development Board Kit
- Kompakte Größe und geringes Gewicht von 5,6 g mit USB-Ausgang

ÜBERLEGENE BILDER MIT PRISM ISP
Fortschrittliche Bildsignalverarbeitung in Echtzeit optimiert Multispektralbild
- Patentierte FLIR MSX und VividIR enthalten
- Fortschrittliche Messungen und Symbologie bieten ROIs, Punktzähler und Farbpaletten
- Zugriff auf radiometrische JPEG-Dateiformate zur nahtlosen Verwendung im FLIR-Ökosystem

HOHE VOLUMENPRODUKTION
Entwicklung mit dem branchenführenden Hersteller von Wärmebildkameras zur Reduzierung von Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten
- ITAR-frei und unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als ECCN 6A003.b.4.b klassifiziert
- Hochqualifiziertes technisches Serviceteam zur Unterstützung der Integration
- Bewährte Metriken zur Qualitätssicherung von Unterhaltungselektronik
Technische Daten
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Hohe Verstärkung: Größer als ±5 °C (41 °F) oder 5 % (typisch)
niedrige Verstärkung: Größer als ±10 °C (50 °F) oder 10 % (typisch)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1,57 mm, 98,2° HFOV, F/1/2,2
- EO Camera Sensor
- 2592 x 1944 Pixel (5 MP), 1,4 µm Abstand
- EO Camera Video
- 640 x 480 bei 30Hz
- IMU
- Keine IMU installiert
- IR Camera Optics
- 57° HFOV, f/1.1
- IR Camera Video
- 8,7 Hz (kommerzielle Anwendung exportierbar)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3,5 160 x 120 Pixel, 12 µm Abstand
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0,050 °C)
Electrical
- Power Consumption
- 1,6 W Betrieb, 1,9 W Shutter-Ereignis und 500 mW Standby
Mechanical
- Size
- 29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 Zoll)
- Weight
- 5,6 g (0,20 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- K. A.
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)
- Operating Temperature Range
- 0 °C bis +60 °C (32 °F bis 140 °F)
- Tested EMI Performance
- FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
Integrierte thermische Zustandsüberwachung für KI-Rechenzentrumsinfrastruktur mit Lepton 3.1R
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.