Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Hadron 640R+

Modell: 70640AS32-6PARXP
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
641 x 512
<20 mK
Yes
In Production
Die NDAA-konforme und ITAR-freie Serie Hadron™ 640 kombiniert eine sichtbare 64-MP-Kamera mit einer leistungsfähigen radiometrischen Wärmebildkamera Boson® oder Boson+ mit einer Auflösung von 640x512 in einem einzigen, einfach zu integrierenden Modul. Mit einem hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design ist sie eine ideale Doppelsensor-Nutzlast für die Integration in unbemannte Flugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Roboterplattformen und neue KI-Anwendungen, die die Software Teledyne FLIR Prism™ nutzen.

Die Hadron 640 Modelle teilen sich mechanische und elektrische Schnittstellen, was das Design vereinfacht. Die Hadron 640 Serie ist kompatibel mit den Prism AI-Erkennungs-, Verfolgungs- und Klassifizierungsmodellen von Teledyne FLIR und den Prism ISP-Bibliotheken für Super-Resolution, Turbulenzminderung, Kontrastverstärkung und mehr und ermöglicht effektive KI-basierte Anwendungen. Mit Treibern für marktführende Prozessoren von NVIDIA®, Qualcomm® und anderen sowie branchenführender Integrationsunterstützung minimiert die Hadron 640 Series auch die Entwicklungskosten und verkürzt die Markteinführungszeit.

Testen Sie Prism mit der Hadron 640 Series mit dem Prism Development Kit für Qualcomm RB5 noch heute.

Branchenführende Wärmebild- und Visuelle Kameraleistung

Radiometrische VGA-Wärmebilder und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit erfassen.

Für Integratoren entwickelt

Entwicklungskosten und Markteinführungszeit mit einer Lösung von einem einzigen, zuverlässigen Anbieter reduzieren.

Optimiert im Hinblick auf Größe, Gewicht und Leistung (Size, Weight, and Power, SWaP)

Design und die Betriebszeit optimieren mit einem kompakten, leichten und stromsparenden Modul.

Technische Daten

Radiometrie

Temperaturgenauigkeit
±5 °C less, over 0 °C to 100 °C range
Temperaturmessung
Ja

Bildgebung und optische Daten

Auflösung
640 × 512
Bildrate
Full resolution @ 60 Hz
Empfindlichkeit [NEdT]
<20 mK
EO-Kameraoptik
Kontatsu B0623D01-0, EFL 4.8mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
EO-Kamerasensor
9248 x 6944 pixels (64.2 MP), 0.7 µm pitch, 4-lane MIPI
EO-Kameravideo
Volle Auflösung bei 60 Hz
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR-Kameraoptik
EFL 13.6mm, 32° HFOV, F/# 1.0
IR-Kameravideo
Full resolution @ 60 Hz
Pixelabstand
12 µm
Sichtfeld – Horizontal
32°
Wärmebildsensor
Boson+ 640x512 Pixel, 12 mm Abstand, USB 3.0, 2-spuriger MIPI, Radiometrische Bilder

Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen

Software-Treiber
for NVIDIA Jetson Nano
for Qualcomm Snapdragon RB5
for Qualcomm Snapdrago 865

Elektrisch

Elektroschnittstelle
Hadron connector: Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)
Leistungsaufnahme
Versorgungsspannung: 5 V. Typische Verlustleistung < 1.800 mW, Max < 2.900m W

Mechanisch

Abmessungen (L × B × H)
35 x 49 x 45 mm
Gewicht
56g
Mechanische Schnittstelle
Screw mount to back plate

Umgebungsbedingungen und Zulassungen

Geprüfte EMB-Leistung
FCC part 15 Class B
Konformität und Zertifizierungen
NDAA-konform
Temperatur für Betrieb und Lagerung
-20°C to +60°C
Umgebungsversiegelung
IP54 (with the rear interfaces sealed)
Kompatibles Zubehör

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Weitere Informationen

Artikel

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Bericht lesen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte