Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Qualcomm RB5 Test-Kit für Hadron 640R

Modell: 421-0096-00
product image

In Production
Die Hadron™ 640-Entwicklungskits beschleunigen die Integration der Hadron 640-Serie in führende Plattformen mit Referenzhardware und -software von Qualcomm® RB5 oder NVIDIA® Jetson Nano. Diese Kits ermöglichen eine schnelle Bildgebung und Steuerung sowohl von thermischen als auch von sichtbaren Kameras und vereinfachen gleichzeitig die Treiberintegration und KI-Entwicklung für Ihre Endanwendung.

Die NDAA-konforme, ITAR-freie Hadron 640 Serie kombiniert eine 64 MP sichtbare Kamera mit einer 640 × 512 radiometrischen Boson® oder Boson+ Hochleistungsthermokamera in einem einzigen IPIP54-rated. Mit einem für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierten Design und gebrauchsfertigen Entwicklungskits ist die Serie Hadron 640 die ideale Nutzlast mit zwei Sensoren für unbemannte Flugzeugsysteme (UAS), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV), Robotik und KI-gesteuerte Plattformen, bei denen Batterielebensdauer und geschäftskritische Laufzeit am wichtigsten sind.

Plug-&-Play-Entwicklungslösung

Die taggleiche Umsetzung reduziert die Entwicklungskosten und die Zeit bis zur Markteinführung.

Branchenführende Kameraleistung für Wärmebilder und Bilder im sichtbaren Bereich

Radiometrische Dual-VGA-Wärmebilder und sichtbare HD-Bilder mit hoher Geschwindigkeit erfassen.

Größen-, gewichts- und leistungsoptimiertes Kameradesign

Längere Betriebszeit mit dem kompakten, leichten und energiesparenden Hadron 640 Serie.

Technische Daten

Von der Plattform unterstützte Kamerafunktionen

Ablesung der Sensortemperatur
Ja
Änderung der Auflösung
Ja
Auslösergeschwindigkeit
Ja
Auto-Belichtungssteuerung
Ja
Betriebssystem
Linux
Bilderfassung in JPEG
Ja
Empfindlichkeit (ISO)
Ja
Entwicklungsboard
Qualcomm® Robotik RB5 Entwicklungs-Kit
Gruppierung für schwache Lichtverhältnisse
Ja
Helligkeit
Ja
Horizontale und vertikale Spiegelung
Ja
Hue (Farbton)
Nein
Kamerazoom
Ja
Komponentenkit
Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano Schnittstellenplatine für Hadron 640R Testplatine für Hadron 640R (2) FPC-Kabel
Kontrast
Nein
Kontrastabstimmung
Ja
Maximale Auflösung
64 Megapixel
Rauschunterdrückung
Für die Funktion ist eine Bildabstimmung erforderlich
RAW-Bildaufnahme
Ja
Sättigung
Nein
Schärfe
Ja
Sensorzuschnittzonen
Ja
Verstärkung (granular)
Ja
Verwendung von Sensor-HDR
Für die Funktion ist eine Bildabstimmung erforderlich
WDR
Nein
Weißabgleich (definierte Voreinstellungen)
Ja
Weißabgleich (granulär)
Ja

Exportbezeichnungen

ECCN-Code
EAR99

Ressourcen und Support

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.

  • Funktionsmerkmale
  • Technische Daten
  • Leistungsdaten
  • Elektrische und externe Schaltungen
  • Mechanische Empfehlungen

Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Herunterladen

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte