Als empfindlichste Ferninfrarot (FIR)-Fahrzeugthermokamera auf dem Markt verbessert Tura die Erkennungsleistung in lebensrettenden Anwendungen wie der automatischen Notbremsung (AEB) für Fußgänger. Das verschlusslose Design, die AEC-Q-qualifizierten Komponenten und die integrierte Fensterheizung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr bei allen Wetterbedingungen. Die Integration wird mit den Schulungsdaten und der Prism™ Wahrnehmungssoftware von Teledyne FLIR OEM vereinfacht, die mit über 3 Millionen Anmerkungen trainiert wurden. Tura wurde vom globalen Marktführer im Bereich der Wärmebildgebung entwickelt und bietet eine leistungsstarke, Niedrigversorgungsrisiko- und kostengünstige Lösung für Fahrzeugplattformen, die ISO 26262-Konformität erfordern.
Technische Daten
Radiometry
- Temperature Measurement
- Nein
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70°
- Frame Rate
- Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Werkseitig kalibriert mit dynamischer, shutterloser Entstörung pro Pixel
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK nach normalisierten Filtern ƒ/1 klare Blende bei 60 Hz
- Sensor Technology
- Ungekühlter Mikrobolometer
- Spectral Band
- Langwelliges Infrarot, 8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- Mini FAKRA mit GMSL2 mit MAX96717
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- ECE-Verordnung 10
CISPR 25 Klasse 4 Grenzwerte für Spitzen und Durchschn. [150 kHz bis 108 MHz]
- Input Voltage
- 6V - 15V Leistung über Koax
- Internal Heater Power Consumption
- Maximal 2W beim Enteisen und Entleeren
- Power Consumption
- ~1,5 W bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und ~2,3 W bei 85 °C (185 °F) Umgebungstemperatur
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52 mm x 34 mm x 20 mm
- Weight
- 25,6 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ISO26262 Anforderungen bis ASIL-B
- Environmental Protection
- IP6K9K IP mit Kabelanschluss
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
- Shock
- 50 g, 11,0 ms Halbsinusimpuls, 6 Achsen (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) gemäß IEC60068-2-27
- Solar protection
- Ja
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Anwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWebinar
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Jetzt wiedergebenArtikel
Das müssen Ingenieure und Entwickler im Automobilbau über Wärmebildtechnik wissen
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Tura - Datasheet
IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV
IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.