Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Für Straßenfahrzeuge zugelassene Hochleistungs-Wärmebildkamera

Tura

Tura™ ist die weltweit erste Langwellen-Infrarot (LWIR)-Thermokamera der Kategorie Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 26262 für funktionale Sicherheit (FuSa) entwickelt wurde. Tura bietet eine hohe Auflösung von 640 × 512 in einem kompakten, vollständig geschlossenen IP6K9K-rated Paket und wurde speziell für Nachtsichtsysteme und autonome Anwendungen entwickelt, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und selbstfahrender Fahrzeuge. Sie erweitert die Wahrnehmung weit über Scheinwerfer in völliger Dunkelheit hinaus und durch Nebel, Rauch, Sonnenblendung und Scheinwerferblendung.

Als empfindlichste Ferninfrarot (FIR)-Fahrzeugthermokamera auf dem Markt verbessert Tura die Erkennungsleistung in lebensrettenden Anwendungen wie der automatischen Notbremsung (AEB) für Fußgänger. Das verschlusslose Design, die AEC-Q-qualifizierten Komponenten und die integrierte Fensterheizung sorgen für einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr bei allen Wetterbedingungen. Die Integration wird mit den Schulungsdaten und der Prism™ Wahrnehmungssoftware von Teledyne FLIR OEM vereinfacht, die mit über 3 Millionen Anmerkungen trainiert wurden. Tura wurde vom globalen Marktführer im Bereich der Wärmebildgebung entwickelt und bietet eine leistungsstarke, Niedrigversorgungsrisiko- und kostengünstige Lösung für Fahrzeugplattformen, die ISO 26262-Konformität erfordern.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

AUTOMATISCHE NOTFALLBREMSSYSTEME FÜR FUßGÄNGER VERBESSERN

Passiver Wärmesensor erkennt und klassifiziert Fußgänger, Tiere und Fahrbahnobjekte – unabhängig von den Lichtverhältnissen

  • Durch die Dunkelheit, den meisten Nebel, Rauch und Sonnen- und Scheinwerferblenden sehen
  • Erkennen und Klassifizieren gefährdeter Verkehrsteilnehmer – Tag, Nacht oder bei schlechtem Wetter
  • Modernste Bildsignal-Pipeline optimiert für KI-Verarbeitung mit <1 ms videolatenz>
  • Aktive Ausrichtung gewährleistet Fokus und Leistung im gesamten Sichtfeld

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

GEMÄß ASPICE UND ISO 26262 FÜR ASIL-B FUSA-ANWENDUNGEN

Sensibleste, für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) optimierte 640 × 512-auflösende, für die Automobilindustrie qualifizierte Wärmebildkamera

  • Das verschlusslose Design maximiert Zuverlässigkeit, Betriebszeit, Energieeffizienz und Erschwinglichkeit
  • IP6K9K-Gehäuse mit beheiztem Fenster sorgt bei jedem Wetter für Betrieb
  • AEC-Q-qualifizierte Komponenten (einschließlich Sensor) für maximale Zuverlässigkeit

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

ENTWICKELT FÜR INTEGRATOREN DURCH DEN WELTMARKTFÜHRER IN DER WÄRMEBILDKAMERAPRODUKTION

Reduzieren Sie Kosten und Risiken mit einem einzigen, zuverlässigen Lieferanten, der mehr als eine Million automobilqualifizierte Temperatursensoren produziert hat

  • GMSL- oder FPD-Link-Schnittstellen für flexible Integration
  • Dual-Use-Klassifizierung gemäß der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums ECCN 6A003.b.4.b oder 6A993.a (Authentifizierung)
  • Erfahrenes Team für technische Dienstleistungen unterstützt die Integration
  • Kompatibel mit kommentierten Trainingsdaten und Prism Wahrnehmungssoftware





Modell Finder

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 6 results
Produkt Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Status Vergleichen
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Info anfordern Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Info anfordern Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Info anfordern Tura
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 24° HFOV
1165GHW024-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern Tura
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 42° HFOV
1165GHW042-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 42° Nein In Production Info anfordern Tura
Tura – 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 × 512 Wählbar: 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz oder 8,6 Hz 12 µm 70° Nein In Production Info anfordern Tura
Kompatibles Zubehör
Zubehörsets

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Weitere Informationen

Webinar

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Jetzt wiedergeben

Artikel

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Bericht lesen

Artikel

Wärmebildtechnik in Fahrerassistenzsystemen (FAS)

Bericht lesen

Fallstudie

Der Autobauer BMW integriert Wärmebildkameras in seine Fahrzeuge

Bericht lesen

Artikel

Das müssen Ingenieure und Entwickler im Automobilbau über Wärmebildtechnik wissen

Bericht lesen

Sonstige

Thermal Cameras for Safer AEB

Bericht lesen

Download

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Tura - Datasheet

Datasheet

Herunterladen

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

Bericht lesen

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

Weitere Informationen

Request Info