FLIR ADK
Infrarotkameras für Wärmebildaufnahmen eignen sich ideal als Sensortechnologie zur Erkennung von Fußgängern und Tieren – bei Tag oder Nacht. Der FLIR ADK™ ist eine kostengünstige Methode zur Entwicklung der nächsten Generation der thermischen Sicht im Automobilbereich in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen (AVs). ADK bietet kritische Daten, die zur Verbesserung der automatischen Entscheidungsfindung für Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen erforderlich sind, wie auch das automatische Notbremsen. Das robuste Gehäuse der ADK mit Schutzart IP67 beinhaltet ein beheiztes Fenster für Fahrten bei jedem Wetter. Mit GMSL-, USB- und FPD-Link-Schnittstellenoptionen, die von Teledyne FLIR erhältlich sind, ist die Integration Plug-and-Play.
Hinweis: FLIR ADK USB Product End-of-Life Die FLIR ADK USB-Produktfamilie ist in den End-of-Life-Prozess eingetreten. Wir empfehlen unseren Kunden, zur Tura™-Produktlinie zu wechseln. Das Verkaufsende wurde im Januar 2026 bekanntgegeben, wobei die endgültigen Lieferungen bis Dezember 2026 geplant waren und der Support bis Dezember 2028 andauerte. Vollständige Informationen und Übergangshinweise finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.
Modell Finder
Results:
| Produkt | Auflösung | Bildrate | Pixelabstand (μm) | Sichtfeld horizontal | Temperaturmessung | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24 ° FOV40640G024-6PAA1 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32 ° FOV40640G032-6PAA1 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50 ° FOV40640G050-6PAA1 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75 ° FOV40640G075-6PAA1 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24 ° FOV40640G024-6PAA2 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32 ° FOV40640G032-6PAA2 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50 ° FOV40640G050-6PAA2 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75 ° FOV40640G075-6PAA2 |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | In Production Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV40640U024-6PAAX |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV40640U032-6PAAX |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV40640U050-6PAAX |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV40640U075-6PAAX |
640 × 512 | Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | Nein | Discontinued Info anfordern |
|
Mediengalerie
Resources & Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung
Weitere InformationenBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.