Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Wärmebildtechnik für ADAS- und AV-Entwickler

FLIR ADK

Infrarotkameras für Wärmebildaufnahmen eignen sich ideal als Sensortechnologie zur Erkennung von Fußgängern und Tieren – bei Tag oder Nacht. Der FLIR ADK™ ist eine kostengünstige Methode zur Entwicklung der nächsten Generation der thermischen Sicht im Automobilbereich in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen (AVs). ADK bietet kritische Daten, die zur Verbesserung der automatischen Entscheidungsfindung für Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen erforderlich sind, wie auch das automatische Notbremsen. Das robuste Gehäuse der ADK mit Schutzart IP67 beinhaltet ein beheiztes Fenster für Fahrten bei jedem Wetter. Mit GMSL-, USB- und FPD-Link-Schnittstellenoptionen, die von Teledyne FLIR erhältlich sind, ist die Integration Plug-and-Play.

Hinweis: FLIR ADK USB Product End-of-Life Die FLIR ADK USB-Produktfamilie ist in den End-of-Life-Prozess eingetreten. Wir empfehlen unseren Kunden, zur Tura™-Produktlinie zu wechseln. Das Verkaufsende wurde im Januar 2026 bekanntgegeben, wobei die endgültigen Lieferungen bis Dezember 2026 geplant waren und der Support bis Dezember 2028 andauerte. Vollständige Informationen und Übergangshinweise finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.

Watch Video
FLIR ADK

Modell Finder

FOV Horizontal

Alle anzeigen

Results:

Reset Filters
Anzeige 12 results
Produkt Auflösung Bildrate Pixelabstand (μm) Sichtfeld horizontal Temperaturmessung Status Vergleichen
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24 ° FOV
40640G024-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32 ° FOV
40640G032-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50 ° FOV
40640G050-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75 ° FOV
40640G075-6PAA1
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24 ° FOV
40640G024-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32 ° FOV
40640G032-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50 ° FOV
40640G050-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75 ° FOV
40640G075-6PAA2
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein In Production Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV
40640U024-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 24° Nein Discontinued Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV
40640U032-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 32° Nein Discontinued Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV
40640U050-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 50° Nein Discontinued Info anfordern FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV
40640U075-6PAAX
640 × 512 Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional 12 µm 75° Nein Discontinued Info anfordern FLIR ADK

Mediengalerie

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Resources & Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

ADlevels

Bericht lesen

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Herunterladen

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Herunterladen

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Herunterladen

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Herunterladen

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte

Request Info