Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV

Modell: 40640U024-6PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
Discontinued
Infrarotkameras für Wärmebildaufnahmen eignen sich ideal als Sensortechnologie zur Erkennung von Fußgängern und Tieren – bei Tag oder Nacht. Der FLIR ADK™ ist eine kostengünstige Methode zur Entwicklung der nächsten Generation der thermischen Sicht im Automobilbereich in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrzeugen (AVs). ADK bietet kritische Daten, die zur Verbesserung der automatischen Entscheidungsfindung für Sicherheitsfunktionen in Fahrzeugen erforderlich sind, wie auch das automatische Notbremsen. Das robuste Gehäuse der ADK mit Schutzart IP67 beinhaltet ein beheiztes Fenster für Fahrten bei jedem Wetter. Mit GMSL-, USB- und FPD-Link-Schnittstellenoptionen, die von Teledyne FLIR erhältlich sind, ist die Integration Plug-and-Play.

Hinweis: FLIR ADK USB Product End-of-Life Die FLIR ADK USB-Produktfamilie ist in den End-of-Life-Prozess eingetreten. Wir empfehlen unseren Kunden, zur Tura™-Produktlinie zu wechseln. Das Verkaufsende wurde im Januar 2026 bekanntgegeben, wobei die endgültigen Lieferungen bis Dezember 2026 geplant waren und der Support bis Dezember 2028 andauerte. Vollständige Informationen und Übergangshinweise finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.

Klar sehen, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Wärmebildsensoren erzeugen Aufnahmen aufgrund von Wärmestrahlung und nicht durch Lichteinfall, dadurch können sie Fußgänger und entgegenkommende Fahrzeuge unabhängig von vorherrschenden Lichtbedingungen erkennen.

Wärmebildtechnik der nächsten Generation, die nach dem einfachen Plug-and-Play-Prinzip funktioniert

Beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Erfassung von Wärmebilddaten.

Simple Schnittstellen übermitteln die Daten direkt an die Analysetools

Einfache Konfiguration, Bedienung und Integration.

Technische Daten

Radiometry

Temperature Measurement
Nein

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Data Format
Software-wählbar: 16 Bit-TIFF (Rohsensorformat) oder 8 Bit komprimiert
FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional
Frame Rate Options
Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Sensor Technology
Boson™ – Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Spectral Band
8 bis 14 µm (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Thermal Sensitivity
< 50 mK

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL, Ethernet und FPD-Link

Electrical

Input Voltage
Kamera: 5 VDC (USB2) oder 12 VDC (GMSL)

Fensterheizung: 12 VDC (USB2) oder 12 VDC (GMSL)
Power Consumption
1 W (ohne Heizung); ~4 W durchschnittlich und 12 W maximal (mit Heizung)
Power Requirements
Kamera: 5 VDC (USB2) oder 24 VDC (GMSL); Fensterheizung: 12 VDC (USB2) oder 24 VDC (GMSL)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8 Zoll)
Weight
~100 mg

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
-40 °C bis +75°C (-40 °F bis +167°F)
Operating Temperature Range
-40 °C bis +75°C (-40 °F bis +167°F)
Shock
1.500 g bei 0,4 ms
Solar protection
Ja (Sonne beschädigt den Sensor nicht)

Export Designations

ECCN Code
JL

Mediengalerie

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Whitepaper

Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung

Weitere Informationen

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

ADlevels

Bericht lesen

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Herunterladen

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Herunterladen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Herunterladen

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Herunterladen

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Herunterladen

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Herunterladen

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte