Hinweis: FLIR ADK USB Product End-of-Life Die FLIR ADK USB-Produktfamilie ist in den End-of-Life-Prozess eingetreten. Wir empfehlen unseren Kunden, zur Tura™-Produktlinie zu wechseln. Das Verkaufsende wurde im Januar 2026 bekanntgegeben, wobei die endgültigen Lieferungen bis Dezember 2026 geplant waren und der Support bis Dezember 2028 andauerte. Vollständige Informationen und Übergangshinweise finden Sie in der EOL-Mitteilung unten.
Klar sehen, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Wärmebildsensoren erzeugen Aufnahmen aufgrund von Wärmestrahlung und nicht durch Lichteinfall, dadurch können sie Fußgänger und entgegenkommende Fahrzeuge unabhängig von vorherrschenden Lichtbedingungen erkennen.
Wärmebildtechnik der nächsten Generation, die nach dem einfachen Plug-and-Play-Prinzip funktioniert
Beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Erfassung von Wärmebilddaten.
Simple Schnittstellen übermitteln die Daten direkt an die Analysetools
Einfache Konfiguration, Bedienung und Integration.
Technische Daten
Radiometry
- Temperature Measurement
- Nein
Imaging & Optical
- Array format
- 640 &fach; 512
- Data Format
- Software-auswählbar: 16-Bit TIFF (Raw-Sensorformat) oder komprimiert 8-Bit
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional
- Frame Rate Options
- Vollbild (30 Hz und 60 Hz wählbar), 9 Hz optional
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Spectral Band
- 8 bis 14 µm (LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ – Ungekühlter VOx-Mikrobolometer
- Thermal Sensitivity
- < 50 mK
Electrical
- Input Voltage
- Kamera: 5 VDC (USB2) oder 12 VDC (GMSL)
Fensterheizung: 12 VDC (USB2) oder 12 VDC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (ohne Heizung); ~4 W durchschnittlich und 12 W maximal (mit Heizung)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 &fach; 40 &fach; 47 mm (1,38 &fach; 1,57 &fach; 1,8∘Zoll)
- Weight
- ~100 mg (3,5 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- -40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +167 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +167 °F)
- Shock
- 1.500 g bei 0,4 ms
- Solar protection
- Ja (Sonne beschädigt den Sensor nicht)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Mediengalerie
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Testbericht FMVSS Nr. 127 zur automatischen Notbremsung mit Fußgängererkennung
Weitere InformationenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.