Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Boson® SX8 ist das weltweit erste ITAR-freie und NDAA-konforme Kameramodul für die Großserienproduktion mit ungekühltem Langwelleninfrarot (LWIR), das eine SXGA-Auflösung (1280 × 1024) mit einem Pixel-Pitch-Mikrobolometer mit 8 Mikron (μm) liefert. Boson SX8 wurde entwickelt, um Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) zu minimieren und verbessert das Situationsbewusstsein in einem kompakten, integrationsfähigen Formfaktor.

Boson SX8 wurde speziell für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen entwickelt und liefert 4× mehr Pixel als ein VGA-Modul mit 640 × 512, wodurch die Reichweite von Detektion, Erkennung und Identifizierung (DRI) erweitert und klare Bilder über große Entfernungen bereitgestellt werden. Mehrere Objektivoptionen, darunter ein werkseitig integriertes kontinuierliches Zoomobjektiv, unterstützen eine Vielzahl von Plattformen, von ungekrausten Systemen und Gegen-UAS bis hin zu Suchern, Perimetersicherheit, visueller Augmentation und Handheld-Geräten. Mit Hochgeschwindigkeitsleistung und SXGA-Ausgang hilft Boson SX8 Bedienern, mehr zu sehen, weiter zu sehen und mehr zu tun.

Boson SX8 trägt mit einer verfügbaren grafischen Benutzeroberfläche (GUI), Germanium-freien Linsenkonfigurationen und Kompatibilität mit intelligenten digitalen Prism™-Produkten von Teledyne FLIR OEM zur Beschleunigung der Entwicklung und Reduzierung des Integrationsrisikos bei. Das in den USA in großem Maßstab hergestellte Produkt bietet ein geringeres Lieferkettenrisiko, hohe Zuverlässigkeit und erstklassigen Support von einem vertrauenswürdigen Volumenlieferanten und setzt einen neuen Standard für SWaP-optimierte Wärmebildgebung.

DAS GRÖßERE BILD MIT SXGA LWIR SEHEN

Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten Paket

OPTIMIERUNG DER ENTWICKLUNG INTELLIGENTER WÄRMEBILDKAMERAS

Integrationsfähiges Design, das KI-fähig ist

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG

Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen

Technische Daten

Performance

Thermal Spectral Range
Longwave infrared; 7.5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Boresight Drift Through Zoom
< 0.10mm
Digital Zoom
8x
Distortion
WFOV <7%; NFOV < 3%
Focal Length
NFOV = 75mm +4% / -0%; WFOV = 15mm +0% / -4%.
Frame Rate
60Hz default; 30 Hz runtime selectable
Image Orientation
Adjustable (vertical flip and/or horizontal flip)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standard configuration also includes physical shutter
Optical Continuous Zoom
5.35x
Parfocality
At 20°C the lens shall stay in focus thru zoom within 1/4-wave at 10.6um
Pixel Pitch
8 µm
Relative Illumination
NFOV = 70%
WFOV = 96%
Resolution
1280 x 1024
Scene Dynamic Range
to 140 °C (high gain)
Sensitivity [NEdT]
Industrie: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(Filter für Fabriken aktiviert)
Symbol overlay
Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay
Time to Focus
< 0.5 sec
Time to Zoom
< 1.5 sec

Connections & Communications

Camera Control Channels
UART, USB or I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Sensor Video Channels
CMOS, MIPI or USB3
Serial Communication
The following serial communications shall be set: RS232, 38400 baud, 1 stop bit, 8 data bits, no parity

Electrical

Power Supply
Nominal voltage 12V ± 1V

Mechanical

Size (L x W x H)
110 (L) x 84.3 (w) x 84.3 (h) mm
Weight
530g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Lens assembly to meet MIL-STD-1472 and MIL-HDBK-1686
DLC Option
With DLC front coating, lens to withstand Humidity, Severe Abrasion, and Salt Fog Exposure
ESS Thermal
Lens assembly to be subjected to -35 °C to +70 °C temperature extremes with a maximum of 5 deg/min ramp rate and a minimum dwell of 60min at each temperature extreme
ESS Vibration
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz with the following vibration profile along the optical axis for a minimum of 10 minutes:
at 10 Hz, 0.01 G2/Hz
at 50 Hz, 0.01 G2/Hz
at 80 Hz, 0.04 G2/Hz
at 350 Hz, 0.04 G2/Hz
at 500 Hz, 0.01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Maintain focus from -35 °C to 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Non-Operating Temperature Range
-40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F)
Operating Temperature Range
-35 °C to 70 °C (-31 °F to 158 °F)
Operational Altitude
12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
Shock
9G with 11msec half-sine pulse, minimum 3 pulses for each of 3 axes
Solar protection
Lens attenuates solar energy below pass band.
Spectrally Weighted Lens Transmittance
HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

Artikel

VGA vs. SXGA Wärmebildgebung: Was eine höhere Auflösung für Reichweite, Optik und KI bedeutet

Weitere Informationen

Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen

Anwendungshinweis

Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten

Weitere Informationen

Whitepaper

Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung

Weitere Informationen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Boson SX8 CZ Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Herunterladen

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Herunterladen

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug

Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte