Boson SX8
Boson® SX8 ist das weltweit erste ITAR-freie und NDAA-konforme Kameramodul für die Großserienproduktion mit ungekühltem Langwelleninfrarot (LWIR), das eine SXGA-Auflösung (1280 × 1024) mit einem Pixel-Pitch-Mikrobolometer mit 8 Mikron (μm) liefert. Boson SX8 wurde entwickelt, um Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) zu minimieren und verbessert das Situationsbewusstsein in einem kompakten, integrationsfähigen Formfaktor.
Boson SX8 wurde speziell für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen entwickelt und liefert 4× mehr Pixel als ein VGA-Modul mit 640 × 512, wodurch die Reichweite von Detektion, Erkennung und Identifizierung (DRI) erweitert und klare Bilder über große Entfernungen bereitgestellt werden. Mehrere Objektivoptionen, darunter ein werkseitig integriertes kontinuierliches Zoomobjektiv, unterstützen eine Vielzahl von Plattformen, von ungekrausten Systemen und Gegen-UAS bis hin zu Suchern, Perimetersicherheit, visueller Augmentation und Handheld-Geräten. Mit Hochgeschwindigkeitsleistung und SXGA-Ausgang hilft Boson SX8 Bedienern, mehr zu sehen, weiter zu sehen und mehr zu tun.
Boson SX8 trägt mit einer verfügbaren grafischen Benutzeroberfläche (GUI), Germanium-freien Linsenkonfigurationen und Kompatibilität mit intelligenten digitalen Prism™-Produkten von Teledyne FLIR OEM zur Beschleunigung der Entwicklung und Reduzierung des Integrationsrisikos bei. Das in den USA in großem Maßstab hergestellte Produkt bietet ein geringeres Lieferkettenrisiko, hohe Zuverlässigkeit und erstklassigen Support von einem vertrauenswürdigen Volumenlieferanten und setzt einen neuen Standard für SWaP-optimierte Wärmebildgebung.
Boson SX8 Launch Präsentation | Vollständige Produktübersicht
Wir stellen vor: Boson SX8
Überwachung
UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE
UAS-Abwehr
Schießbereich
Fahren in der Wüste
Überwachung im Freien
Motorrad

SEHEN SIE DAS GROßE GANZE MIT S-XGA LWIR
Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten Paket
- Neuer SWaP-optimierter Pixelabstand von 8 μm
- Marktführende Auflösung von 1280 × 1024 (SXGA)
- 30 Hz und 60 Hz mit Roadmap für Optionen mit höherer Bildrate

OPTIMIERUNG DER ENTWICKLUNG INTELLIGENTER WÄRMEBILDKAMERAS
Integrationsfähiges Design, das KI-fähig ist
- Boson SX8 GUI verfügbar
- Mehrere Linsenoptionen, einschließlich Ge-Free-Modelle
- Kompatibel mit intelligenten digitalen Prism Produkten
- Kompakte, werkseitig integrierte CZ-Linsenoption

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG
Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen
- Erstklassiger Support und Service
- ITAR-frei und NDAA-konform
- Großserienfertigung in den USA
- Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert
Modell Finder
Results:
| Produkt | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Status | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson SX8 CZ, 15-75 mm2686-350-CZ |
1280 x 1024 | 60Hz default; 30 Hz runtime selectable | 8 µm | No | In Production Info anfordern |
|
|
Boson SX8, 24° (HFOV) 24 mm801280A0024-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 24° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson SX8, 32° (HFOV) 18 mm801280A0032-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 32° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Boson SX8, 50° (HFOV) 12 mm801280A0050-6IXAAA |
1280 × 1024 | 60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) | 8 µm | 50° | Nein | In Production Info anfordern |
|
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Artikel
VGA vs. SXGA Wärmebildgebung: Was eine höhere Auflösung für Reichweite, Optik und KI bedeutet
Weitere InformationenWhitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWhitepaper
Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Boson SX8 Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP
IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File
IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.