Warenkorb

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Ihre Bestellung qualifiziert sich für kostenlosen 2-Tage-Versand und einfache Rücksendungen

Neutrino LC OGI

Modell: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
NDAA-konform und ITAR-frei, bietet Neutrino® LC OGI 640x512 VGA-Auflösung MWIR Optical-Gas-Imaging (OGI) und lässt sich leicht in eine Vielzahl von Lösungen integrieren, um Gasemissionen zu erkennen, zu messen und zu visualisieren. Die FPA-Technologie für hohe Betriebstemperaturen (High Operating Temperature, HOT) und der lineare Mikrokühler von Teledyne FLIR bieten Integratoren die branchenweit beste zweijährige Garantie und eine deutlich längere Lebensdauer in einem der derzeit führenden Module für Größe, Gewicht und Leistung (Size, Weight and Power, SWaP).​ Schnelles Abkühlen und Bildaufnahme in Kombination mit geringem Stromverbrauch und leisem, vibrationsarmem Betrieb machen Neutrino LC OGI zur ersten Wahl für batteriebetriebene Handhelds, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs), kleine kardanische Aufhängungen und fest montierte Gasleckerkennungssysteme in Verarbeitungsanlagen, Raffinerien, Pipelines, Tanklagern und Bohrinseln für die Öl- und Gasindustrie.

Das schmale Infrarot(IR)-Spektralband von 3,3 µm ist auf die Leistungsanforderungen der EPA ausgelegt und erkennt Kohlenwasserstoffe wie Methan, Propan, Butan und andere Treibhausgase sowie flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds, VOCs) genau. Das Neutrino LC OGI kann im VGA-Modus betrieben werden, um die Szenenwahrnehmung zu maximieren, oder im Bin-Modus, um die Empfindlichkeit auf einen branchenführenden Wert von <20 mK zu verbessern.​ Ausgestattet mit einer standardmäßigen zweijährigen Garantie und einem professionellen technischen Support-Team für Integrationsunterstützung ist das Neutrino LC OGI das risikoärmste und leistungsstärkste OEM-Kameramodul für Integratoren, die heute Methanüberwachungs- und andere Gasbildgebungslösungen entwickeln.​

SCHNELLE UND PRÄZISE LECKERKENNUNG

15 µm HOT MWIR FPA und Bildverarbeitung bieten branchenweit beste Empfindlichkeit und Visualisierung.

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEIT

Bestnote hinsichtlich Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit.

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Reduzieren Sie Entwicklungs- und Lieferkettenrisiken mit dem weltweit führenden IR-Fertigungsunternehmen.​


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

SCHNELLE UND PRÄZISE LECKERKENNUNG

15 μm HOT MWIR FPA und Bildverarbeitung bieten branchenweit beste Empfindlichkeit und Visualisierung.

  • Methan, Propan, Butan und andere Kohlenwasserstoffe erkennen
  • 640 x 512 VGA-Array mit 1x bis 8x digitalem Zoom
  • <35 mk vga-modus und><20 mk bin-modus>
  • <5,5 min abkhlzeit bei 23 c>


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

MAXIMIERUNG DER BETRIEBSZEIT

Bestnote hinsichtlich Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Zuverlässigkeit.

  • <12 w abkhlen und><5,25 w stationrer zustand bei 23 c>
  • <380 gramm ohne linse und kompakte gre>
  • Leiser, vibrationsarmer linearer Mikrokühler
  • 27.000 Stunden MTTF mit branchenweit führender zweijähriger Garantie


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

FÜR INTEGRATOREN ENTWICKELT

Reduzieren Sie Entwicklungs- und Lieferkettenrisiken mit dem weltweit führenden IR-Fertigungsunternehmen.​

  • Integrierte Unterstützung für physische und protokollbasierte Industriestandards
  • Komplettes Sortiment an Hardware-Zubehör und SDK
  • Engagiertes technisches Team für Unterstützung bei der Integration nach dem Verkauf
  • ITAR-frei – klassifiziert unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.a

Technische Daten

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, 15 µm Abstand
Camera Link
Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
Cold Aperture Height
18,56 mm von FPA
Color Palettes
Ja, RGB888-Modus
Continuous Zoom
Ja, bis 8x
Cooler MTTF
Bis zu 27.000 Stunden
Detector Type
HEISS
Digital Zoom
Ja, bis zu 8 x (digitaler Zoom)
Discrete I/O Controls Available
Eine diskret, kundenspezifisch, ab Werk konfigurierbar
f-number
f/1.59
FOV - Horizontal
Ohne Objektiv
Frame Rate
Bis zu 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz maximal, 30 Hz nominal
Image Correction
2-Punkt (Versatz und Verstärkung) und Ersatz fehlerhafter Pixel
Image Optimization
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogramm-Entzerrung, DDE
Invert/Revert
Ja
NTSC/PAL (field switchable)
Ja (Zusatzbaugruppe erforderlich)
Optical Continuous Zoom
Ja, bis 8x
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Ja
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<35 mK (50 % Sättigung bei TBB=25 °C)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3,2 – 3,4 µm
Symbology
Ja, RGB888-Modus

Connections & Communications

Communication
USB oder UART (921,6 kB)
Communication Protocol
USB oder UART (921,6 kB)
External Sync Input/Output
Master oder Slave
Primary Electrical Connector
80-polig Hirose, DF40C-80DS
USB
Ja
User Configurability via SDK & GUI
Ja

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Ja
Programmable Integration Time
Ja (0,01 ms bis 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Freilauf, Auslesungs- und Integrationspriorität
Well Capacity
7 x 10⁶ Elektronen

Electrical

Input Power
Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
Input Voltage
Kamera +3,3 VDC, Kryokühler +12 VDC
Power Consumption
<12 W Abklingzeit, <5,25 W Dauerleistung bei 23 °C
Power Dissipation
<12 W Abklingzeit, <5,25 W Dauerleistung bei 23 °C

Mechanical

Size (L x W x H)
78,5 mm (L) x 45,5 mm (B) x 61 mm (H) (3,1 Zoll x 1,8 Zoll x 2,4 Zoll)
Weight
<380 g (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Nicht kondensierend zwischen 5 % und 95 %
Non-Operating Temperature
-57 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
Operating Temperature
-40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
Operating Temperature Range
-40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
Operational Altitude
12 km (40.000 Fuß)
Shock
40 g / 11 ms Halbsinus Impuls, 3 Achsen
Vibration
5,8 Gramm 3 Achsen, je 1 h

Mediengalerie

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressourcen und Support

Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.

Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com

FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Bericht lesen

Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

Herunterladen

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Herunterladen

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

Herunterladen

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

Herunterladen

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

Herunterladen

Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Kamera-Selektor-Tool

Vergleichen Sie alle unsere Infrarotkamera-Kernmodelle an einem Ort.

Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.

Verwandte Produkte