Der Boson SX8 - CZ 15–75 wurde als einzelnes, werkseitig integriertes System entwickelt und bietet optimierte optische und elektronische Leistung, unterstützt durch eine Garantie aus einer Hand. Fortschrittliche Objektiv- und Steuerelektronik behalten den Fokus über den gesamten Zoombereich bei, ermöglichen eine thermische Gradientenkompensation in Echtzeit und unterstützen eine flexible, benutzerdefinierte Befehlssyntax mit Erweiterungsfähigkeit für zusätzliche Funktionen. Durch die Reduzierung des Entwicklungs- und Versorgungsrisikos bei gleichzeitiger Beschleunigung der Markteinführungszeit ist der Boson SX8 - CZ 15–75 ideal für Integratoren, die ungekräuselte Systeme entwickeln, UAS-Lösungen entgegenwirken, Perimeterüberwachung, lichtgepanzerte Fahrzeugsituationserkennung und -zielsetzung sowie Soldatensichtsysteme.

SEHEN UND MEHR TUN MIT SXGA LWIR + ZOOM
Leistungsstarke 1280 × 1024 Klarheit in einem SWaP-optimierten, KI-fähigen Paket
- SWaP-optimierter Pixelabstand von 8 μm
- Marktführende Auflösung von 1280 × 1024 (SXGA)
- Kompaktes, werkseitig integriertes 15–75-mm-Objektiv mit durchgehendem Zoom
- 30 Hz und 60 Hz mit Roadmap für Optionen mit höherer Bildrate

NAHTLOSE OPTOMECHANISCHE INTEGRATION
Werkseitig entwickelte Kamera und Linse optimieren Leistung und Kosten
- Die Werksausrichtung verhindert, dass die Langeweile durch den Zoom wandert
- Kalibriert für maximale Leistung und MTF
- Objektfokusbereich-Kompensation für nahe Ziele
- Thermische Gradientenkompensation sorgt für Fokus über den gesamten Temperaturbereich

TELEDYNE FLIR MARKENVERSPRECHEN UND ZUVERLÄSSIGE FERTIGUNG
Ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner und Lieferant mit geringem Risikovolumen
- Erstklassiger Support und Service
- ITAR-frei und NDAA-konform
- Großserienfertigung in den USA
- Unter der Gerichtsbarkeit des US-Handelsministeriums als EAR 6A003.b.4.b klassifiziert.
Boson SX8 Launch Präsentation | Vollständige Produktübersicht
Wir stellen vor: Boson SX8
Überwachung
UNBEMANNTE LUFTFAHRZEUGE
UAS-Abwehr
Schießbereich
Fahren in der Wüste
Überwachung im Freien
Motorrad
Technische Daten
Performance
- Thermal Spectral Range
- Langwelliges Infrarot; 7,5 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- ±5 °C Genauigkeit oder weniger, je nach Betriebsbedingungen.
- Temperature Measurement
- Nein
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0,10 mm
- Digital Zoom
- 8x
- Distortion
- WFOV <7 %; NFOV < 3 %
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 15 mm +0 % / -4 %.
- Frame Rate
- 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar
- Image Orientation
- Einstellbar (vertikale Drehung und/oder horizontale Drehung)
- Minimum Focus Distance
- NFOV >18 m
WFOV >3 m
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Werkskalibriert; aktualisierte FFCs mit FLIR ’s Silent Shutterless NUC (SSN™), Standardkonfiguration enthält auch physische Blende
- Optical Continuous Zoom
- 5,35x
- Parfocality
- Bei 20 °°C muss das Objektiv im Fokus bleiben, bis der Zoom innerhalb von 1/4-Welle bei 10,6 μm liegt
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70 %
WFOV = 96 %
- Resolution
- 1280 × 1024
- Scene Dynamic Range
- bis 140 °°C (hohe Verstärkung)
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK
- Symbol overlay
- Wiederbeschreibbar pro Bild, Alpha-Blending für transluzentes Overlay
- Time to Focus
- < 0,5 Sek.
- Time to Zoom
- < 1,5 Sek.
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART, USB oder I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- Folgende serielle Kommunikation ist einzustellen: RS232, 38400 Baud, 1 Stoppbit, 8 Datenbits, keine Parität
Electrical
- Power Supply
- Nennspannung 12 V ± 1 V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110 (L) x 84,3 (B) x 84,3 (H) mm
- Weight
- 530 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Objektivbaugruppe gemäß MIL-STD-1472 und MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Mit DLC-Frontbeschichtung, Linse, die Feuchtigkeit, starkem Abrieb und Salznebelexposition standhält
- ESS Thermal
- Objektivbaugruppe, die extremen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C mit einer Rampenrate von maximal 5 Grad/min und einer Mindestverweildauer von 60 Minuten bei jeder extremen Temperatur ausgesetzt werden soll
- ESS Vibration
- Zufällige Vibration, von 10 Hz bis 500 Hz mit folgendem Vibrationsprofil entlang der optischen Achse für mindestens 10 Minuten:
bei 10 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 50 Hz, 0,01 G2/Hz
bei 80 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 350 Hz, 0,04 G2/Hz
bei 500 Hz, 0,01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Fokus von -35 °C bis 70 °C beibehalten
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F)
- Operating Temperature Range
- -35 °C bis 70 °C (-31 °F bis 158 °F)
- Operational Altitude
- 12 km (maximale Höhe eines Verkehrsflugzeugs oder einer luftfahrzeuggestützten Plattform)
- Shock
- 9G mit 11 ms Halbsinusimpuls, mindestens 3 Impulse für jede der 3 Achsen
- Solar protection
- Die Linse dämpft die Solarenergie unterhalb des Passbands.
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenWhitepaper
Verwendung synthetischer Daten zur Beschleunigung der Entwicklung von KI-Wahrnehmungsmodellen für die Objekterkennung
Weitere InformationenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Das technische Datenblatt enthält detaillierte Informationen.
- Funktionsmerkmale
- Technische Daten
- Leistungsdaten
- Elektrische und externe Schaltungen
- Mechanische Empfehlungen
Die mechanischen Zeichnungen und 3D-Dateien sind in den Formaten IDD+ und STEP erhältlich.
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Boson-Objektiv-Auswahlwerkzeug
Geben Sie Ihre Zielparameter ein, um eine empfohlene Brennweite der Linse zu erhalten.
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.