Projetada para atender aos requisitos de desempenho da EPA, a banda espectral estreita de infravermelho (IV) de 3,3 μm detecta com precisão hidrocarbonetos, incluindo metano, propano, butano e outros gases do efeito estufa e compostos orgânicos voláteis (COVs). O Neutrino LC OGI pode ser operado no modo VGA, para maximizar a conscientização da cena, ou no modo Bin, para melhorar a sensibilidade a <20 mK - a maior do setor. Apoiado por uma garantia padrão de dois anos e uma equipe profissional de suporte técnico para assistência à integração, o Neutrino LC OGI é o módulo de câmera original de menor risco e mais alto desempenho para integradores que desenvolvem monitoramento de metano e outras soluções de imagens de gás atualmente.

DETECÇÃO RÁPIDA E PRECISA DE VAZAMENTOS
O FPA MWIR QUENTE de 15 μm e o processamento de imagens oferecem a melhor sensibilidade e visualização do setor.
- Detecte metano, propano, butano e outros hidrocarbonetos
- Matriz VGA de 640 x 512 com zoom digital de 1x a 8x
- Modo VGA <35 mk e modo bin><20 mk>
- <5,5 min de tempo de resfriamento a 23 c>

MAXIMIZA O TEMPO OPERACIONAL
O melhor tamanho, peso, consumo de energia e confiabilidade da categoria.
- Resfriamento <12 w e estado estvel><5,25 w a 23 c>
- <380 gramas sem lente e tamanho compacto>
- Microrrefrigerador linear silencioso e de baixa vibração
- MTTF de 27.000 horas com garantia de dois anos líder do setor

PROJETADO PARA INTEGRADORES
Reduza o risco de desenvolvimento e de cadeia de suprimentos com o líder global de fabricação em infravermelho.
- Suporte integrado para padrões físicos e de protocolo do setor
- Conjunto completo de acessórios de hardware e SDK
- Equipe técnica dedicada para suporte à integração pós-venda
- Sem ITAR – classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a
Especificações
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, pitch de 15 µm
- Camera Link
- Sim (placa acessória necessária)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm de distância da matriz de plano focal
- Color Palettes
- Sim, modo RGB888
- Continuous Zoom
- Sim, até 8x
- Cooler MTTF
- Até 27.000 horas
- Detector Type
- QUENTE
- Digital Zoom
- Sim, até 8x (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- Discreta, configuração personalizável na fábrica
- f-number
- f/1.59
- FOV - Horizontal
- Sem lente
- Frame Rate
- Até 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz máximo, 30 Hz nominal
- Image Correction
- Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
- Image Optimization
- Linear, equalização de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, equalização de histograma, DDE
- Invert/Revert
- Sim
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sim (placa acessória necessária)
- Optical Continuous Zoom
- Sim, até 8x
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Sim
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 35mK (50% de enchimento do poço a TBB=25°C)
- Sensor Technology
- MWIR HOT
- Spectral Band
- 3,2 – 3,4 µm
- Symbology
- Sim, modo RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB ou UART (921,6k baud)
- Communication Protocol
- USB ou UART (921,6k baud)
- External Sync Input/Output
- Principal ou secundário
- Primary Electrical Connector
- Hirose de 80 pinos, DF40C-80DS
- USB
- Sim
- User Configurability via SDK & GUI
- Sim
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sim
- Programmable Integration Time
- Sim (,01 ms - 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Execução livre, prioridade de leitura e prioridade de integração
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ elétrons
Electrical
- Input Power
- Câmera +3,3 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
- Input Voltage
- Câmera +3,3 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
- Power Consumption
- <12 W para resfriamento, <5,25 W em estado estável a 23°C
- Power Dissipation
- <12 W para resfriamento, <5,25 W em estado estável a 23°C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78,5 mm (C) x 45,5 mm (L) x 61 mm (A) (3,1 pol. x 1,8 pol. x 2,4 pol.)
- Weight
- <380 gramas (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Sem condensação entre 5% e 95%
- Non-Operating Temperature
- -57°C a +80°C (-65°F a 176°F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57°C a +80°C (-65°F a 176°F)
- Operating Temperature
- -40°C a +71°C (-40°F a 160°F)
- Operating Temperature Range
- -40°C a +71°C (-40°F a 160°F)
- Operational Altitude
- 40.000 ft (~12 km)
- Shock
- 40 g c/ 11 ms de pulso semisseno, 3 eixos
- Vibration
- 5,8 grms 3 eixos, 1 hora cada
Galeria de mídia
Recursos e suporte
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaOs ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.