Tura™は、ISO 26262機能安全(FuSa)規格に準拠して開発された世界初の自動車安全度水準(ASIL)B長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラです。Turaは、コンパクトで完全に密閉されたIP6K9K規格準拠のエンクロージャに640×512の高解像度を実現し、ドライバー向けナイトビジョンシステムや、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車などの自律走行用途向けに特化して設計されています。完全な暗闇や霧、煙、太陽のまぶしさ、ヘッドライトのまぶしさの中でも、車両のヘッドライトをはるかに超えた認識範囲を実現します。
市販されている中で最も高感度な遠赤外線(FIR)車載サーマルカメラであるTuraは、対歩行者自動緊急ブレーキ(AEB)などの人命救助用途における検出性能を向上させます。シャッターレス設計、AEC-Q規格準拠のコンポーネント、および内蔵ウィンドウヒーターにより、あらゆる気象条件下でも年中無休24時間体制の信頼性の高い動作を保証します。Teledyne FLIR OEMのトレーニングデータと、300万件以上の注釈データで学習済みのPrism™認識ソフトウェアを使用することで、統合が簡素化されます。サーモグラフィ分野におけるグローバルリーダーによって開発されたTuraは、ISO 26262規格への準拠が求められる車両プラットフォーム向けに、高性能、供給リスクの低減、そして費用対効果の高いソリューションを提供します。
市販されている中で最も高感度な遠赤外線(FIR)車載サーマルカメラであるTuraは、対歩行者自動緊急ブレーキ(AEB)などの人命救助用途における検出性能を向上させます。シャッターレス設計、AEC-Q規格準拠のコンポーネント、および内蔵ウィンドウヒーターにより、あらゆる気象条件下でも年中無休24時間体制の信頼性の高い動作を保証します。Teledyne FLIR OEMのトレーニングデータと、300万件以上の注釈データで学習済みのPrism™認識ソフトウェアを使用することで、統合が簡素化されます。サーモグラフィ分野におけるグローバルリーダーによって開発されたTuraは、ISO 26262規格への準拠が求められる車両プラットフォーム向けに、高性能、供給リスクの低減、そして費用対効果の高いソリューションを提供します。
仕様
Radiometry
- Temperature Measurement
- X
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70°
- Frame Rate
- 選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- ピクセル単位で工場出荷時にキャリブレーション済み、ダイナミックなシャッターレスノイズ除去機能搭載
- Pixel Pitch
- 12µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- 40 mK未満(フィルター適用後、60 Hzで正規化されたƒ/1クリアアパーチャ)
- Sensor Technology
- 非冷却式マイクロボロメーター
- Spectral Band
- 長波長赤外線、8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- MAX9295Aを使用したGMSL2対応ミニFAKRAコネクタ
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- ECE規則10
、CISPR 25クラス4に基づくピーク値および平均値の制限値 [150 kHz~108 MHz]
- Input Voltage
- 6V~15V同軸ケーブル経由電源供給
- Internal Heater Power Consumption
- 除氷・曇り止め機能使用時の最大消費電力は2Wです。
- Power Consumption
- 環境/周囲温度25°C(77°F)で約1.5W、環境/周囲温度85°C(185°F)で約2.3W。
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52 mm x 34 mm x 20 mm
- Weight
- 25.6 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ISO26262規格(ASIL-Bレベルまで)の要件
- Environmental Protection
- IP6K9K IP規格、ケーブル接続済み
- Operating Temperature Range
- -40 °C~85 °C(-40 °F~185 °F)
- Shock
- 50g、11.0ms半正弦波パルス、6軸(+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z)IEC60068-2-27規格準拠
- Solar protection
- ○
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。