カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Tura™は、ISO 26262機能安全(FuSa)規格に準拠して開発された世界初の自動車安全度水準(ASIL)B長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラです。Turaは、コンパクトで完全に密閉されたIP6K9K規格準拠のエンクロージャに640×512の高解像度を実現し、ドライバー向けナイトビジョンシステムや、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車などの自律走行用途向けに特化して設計されています。完全な暗闇や霧、煙、太陽のまぶしさ、ヘッドライトのまぶしさの中でも、車両のヘッドライトをはるかに超えた認識範囲を実現します。

市販されている中で最も高感度な遠赤外線(FIR)車載サーマルカメラであるTuraは、対歩行者自動緊急ブレーキ(AEB)などの人命救助用途における検出性能を向上させます。シャッターレス設計、AEC-Q規格準拠のコンポーネント、および内蔵ウィンドウヒーターにより、あらゆる気象条件下でも年中無休24時間体制の信頼性の高い動作を保証します。Teledyne FLIR OEMのトレーニングデータと、300万件以上の注釈データで学習済みのPrism™認識ソフトウェアを使用することで、統合が簡素化されます。サーモグラフィ分野におけるグローバルリーダーによって開発されたTuraは、ISO 26262規格への準拠が求められる車両プラットフォーム向けに、高性能、供給リスクの低減、そして費用対効果の高いソリューションを提供します。

仕様

Radiometry

Temperature Measurement
X

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
70°
Frame Rate
選択可能な60 Hz、30 Hz、20 Hz、15 Hz、12 Hz、10 Hz、または8.6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
ピクセル単位で工場出荷時にキャリブレーション済み、ダイナミックなシャッターレスノイズ除去機能搭載
Pixel Pitch
12µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
40 mK未満(フィルター適用後、60 Hzで正規化されたƒ/1クリアアパーチャ)
Sensor Technology
非冷却式マイクロボロメーター
Spectral Band
長波長赤外線、8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
DS90UB935-Q1を使用したFPDリンク

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
ECE規則10
、CISPR 25クラス4に基づくピーク値および平均値の制限値 [150 kHz~108 MHz]
Input Voltage
6V~15V同軸ケーブル経由電源供給
Internal Heater Power Consumption
除氷・曇り止め機能使用時の最大消費電力は2Wです。
Power Consumption
環境/周囲温度25°C(77°F)で約1.5W、環境/周囲温度85°C(185°F)で約2.3W。

Mechanical

Size (L x W x H)
52 mm x 34 mm x 20 mm
Weight
25.6 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262規格(ASIL-Bレベルまで)の要件
Environmental Protection
IP6K9K IP規格、ケーブル接続済み
Operating Temperature Range
-40 °C~85 °C(-40 °F~185 °F)
Shock
50g、11.0ms半正弦波パルス、6軸(+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z)IEC60068-2-27規格準拠
Solar protection
○

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature) 6A003b.4.b (without authentication feature)
対応周辺機器
アクセサリーキット

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

記事

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

詳細を見る

アプリケーションノート

費用対効果の高いサーマルレンズの統合に関するガイド:防衛および自動運転車アプリケーションで知っておくべきこと

詳細を見る

ウェビナー

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

今すぐ見る

記事

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

ストーリーを読む

記事

先進運転支援システム(ADAS)のサーマルイメージング

ストーリーを読む

活用事例

BMWが赤外線カメラを自社モデルに搭載

ストーリーを読む

その他

Thermal Cameras for Safer AEB

ストーリーを読む

記事

サーモグラフィについて自動車のエンジニアと開発者が知っておくべきこと

ストーリーを読む

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Tura - Datasheet

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品