カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Prism AIMMGen

モデル: 110-0200-25
product image

In Production
Prism™ AIMMGen™は、ITARフリーの学習データセットに基づくAIモデルの自動作成を可能にする、デュアルユースAIモデル生成サービスです。防衛、緊急対応要員、商用アプリケーション向けに、数週間ではなく数日で高品質のデータやモデルを提供することで、コストや開発期間を削減できます。

これは、さまざまな環境、天候、スペクトル帯域で、軍事および民間オブジェクトの何百万もの機械学習対応サンプルを生成できる、Teledyne独自の合成データ生成ツールチェーンを活用しています。高度なグラフィックス機能を活用することで、AIMMGenは自立型車両の複雑なシナリオの画像を生成したり、現実世界ではほとんどキャプチャできない最新の軍事オブジェクトをシミュレートしたりできます。AIMMGenは、アノテーション付きの合成画像データを数分で生成するので、手作業でラベル付けしたデータの作成に必要な期間を大幅に削減できます。

AIMMGenのモデル生成機能は、コストのかかるMLエンジニアリングなしで高品質のモデルを生成する、業界初の完全自動化AI最適化システムによって実現されます。最適化は、数十年にわたるAI/MLの専門知識を活用した社内のMLOpsインフラストラクチャと自動化されたワークフローで実行され、高品質のオブジェクト検出および認識モデルを生成します。モデルは、顧客が提供するテストケースデータに基づいて、または広範な合成データレイクを活用することで自動的に検証されます。

コスト効率の高い開発により、新しいタスク要件、ターゲットクラス、または条件に応じて、わずか数日で新規モデルまたは更新モデルをリリースし、ミッションの進展に合わせてモデルの将来性を確保できます。

無制限の合成オブジェクトデータ生成

ITARフリーで自動的にラベル付けされた何百万もの合成画像で、コストと時間を節約します

特定の用途に最適化されたAI学習用データセット

特定の用途に対応するためにデータセットをカスタマイズし、効率的で的確な学習を確保します

自動化されたAIモデルのオンプレミス学習、検証、最適化

従来のエンジニアリング作業のほんの一部の労力で、高性能AI/MLソリューションを活用し、市場投入に直接移行します


Prism-AIMMGen-PDP-Pillar1-Images-UNLIMITED-SYNTHETIC-OBJECT-DATA-GENERATION.jpg

無制限の合成オブジェクトデータ生成

ITARフリーで自動的にラベル付けされた何百万の合成画像で、コストと時間を節約

  • 場所、ターゲットの種類、天候、環境によって異なる
  • 可視スペクトル、SWIRスペクトル、中波長赤外線(MWIR)スペクトル、長波長赤外線(LWIR)スペクトルのスペクトルバンドをカバー
  • 自動画像アノテーション

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar2-Images-APPLICATION-SPECIFIC-AI-TRAINING-DATASETS.jpg

特定の用途に最適化されたAI学習データセット

特定の用途に対応するためにデータセットをカスタマイズし、効率的で的確な学習を確保

  • 数千の民間および軍事オブジェクト
  • 車両、構造物、人、空中、海上、その他のクラス
  • 新しいターゲットと条件を組み込むカスタムサービス

Prism-AIMMGen-PDP-Pillar3-Images-Automated-On-Prem-AI.jpg

自動化されたAIモデルのオンプレミス学習、検証、最適化

従来のエンジニアリング作業のほんの一部の労力で、高性能AI/MLソリューションを活用して直接移行

  • プライベートでデータセーフなMLOpsクラウドインフラストラクチャを介して生成された最適化モデル
  • 高性能モデルライブラリには、Pelee2、PeleeX、Yolov10、Prism SKR、および将来のモデルが含まれる
  • 合成データと実データの両方でモデル性能を検証

仕様

Part Number
110-0200-25

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

FPVドローン向けミッション自律型ピクセルロック

詳細を見る

ウェビナー

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

今すぐ見る

ホワイトペーパー

合成データを利用して、物体検出のためのAI認識モデルの開発を迅速化

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Prism AIMMGen Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品