Prism™ AI - Autoは、分類、物体検出、物体追跡を提供するソフトウェアフレームワークで、認識技術のエンジニアが先進運転支援システム(ADAS)と自動運転車(AV)システム用の赤外線カメラを迅速に統合することを可能にします。開発者は、Prism AIを主要な認識ソフトウェアとして、またはカメラキャリブレーションツール、可視/熱融合、高度な画像処理機能を活用しながらリファレンスとして使用できます。これらの機能は、特に歩行者や動物の検出において優れた認識機能を発揮します。
Boson®、Tau® 2、FLIR ADKなど、市場をリードするFLIRのTeledyne赤外線カメラで使用でき、自動車生産展開の重要な要件であるカメラとECU間の認証機能を提供します。Prism AIのツールは、Teledyne FLIR Conservator™のデータセット開発ソフトウェアと業界最大の熱/可視トレーニングデータセットとのシンプルなデータ統合を可能にします。NCAPベースの衝突被害軽減ブレーキ(AEB)テスト、AIツール、ONNXモデルプラグイン、アノテーションサービスにおける検証済みモデルと優れたパフォーマンスの組み合わせにより、開発コストを削減し、赤外線対応のADASまたはAVシステムの市場投入までの時間を短縮します。
Boson®、Tau® 2、FLIR ADKなど、市場をリードするFLIRのTeledyne赤外線カメラで使用でき、自動車生産展開の重要な要件であるカメラとECU間の認証機能を提供します。Prism AIのツールは、Teledyne FLIR Conservator™のデータセット開発ソフトウェアと業界最大の熱/可視トレーニングデータセットとのシンプルなデータ統合を可能にします。NCAPベースの衝突被害軽減ブレーキ(AEB)テスト、AIツール、ONNXモデルプラグイン、アノテーションサービスにおける検証済みモデルと優れたパフォーマンスの組み合わせにより、開発コストを削減し、赤外線対応のADASまたはAVシステムの市場投入までの時間を短縮します。
今すぐ熱赤外線センサー検知機能の評価を開始しましょう
リファレンスソフトウェアがベースライン性能を実現し、赤外線カメラ対応の認識テストへの投資を削減
Teledyne FLIRの認識エコシステムを活用して市場投入までの時間を短縮
開発ツールスイートは、熱赤外線機能を搭載したADAS認識ソフトウェアのためのオープンな「ホワイトボックス」基盤を提供します
Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築
自動車の熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー

今すぐサーマルセンサー検知機能の評価を開始しましょう
リファレンスソフトウェアがベースライン性能を実現し、サーマルカメラ対応の認識テストへの投資を削減
- 熱および可視光波長における物体の分類、検出、および追跡
- キャリブレーションツールがカメラレンズの歪みを取り除き、整流
- 可視画像と熱画像の融合とオブジェクトのハイライト
- 超解像度、ノイズ除去、シャープニングなどの高度な画像処理

Teledyne FLIRの認識エコシステムを活用して市場投入までの時間を短縮
開発ツールスイートは、熱赤外線機能を搭載したADAS認識ソフトウェアのためのオープンな「ホワイトボックス」基盤を提供
- モデルパフォーマンス評価ツールによるConservatorのデータライフサイクル管理
- 熱スペクトルと可視スペクトルの両方のアノテーション付きトレーニングデータセット
- 高品質でスケーラブルな熱画像および可視画像アノテーションサービス
- NVIDIA、Ambarella、Qualcommなどのデスクトップおよびエンベデッドプロセッサの低コンピューティングコスト

Teledyne FLIRのブランドプロミスで開発者向けに構築
自動車の熱赤外線検知およびソリューションにおける信頼できるグローバルリーダー
- 統合をサポートできる専門家によるテクニカルサービス
- Teledyne FLIR ADK、Boson、Boson+、およびTau 2に対応
- 共有リポジトリが迅速な反復とコラボレーションを促進
- 認証コード/ハンドシェイク機能
仕様
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB、GMSL1、GMSL2、およびFPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- 256ビットチャレンジ/レスポンスによるカメラとECUのキーハンドシェーク
- Cross Modality Image Registration
- 熱とEOの自動アライメントにより、視差と時間同期の差を補正
- Deblurring
- MTF(サーマルビデオ)の復元をサポートするブラインドおよびセミブラインド(モーション既知)方式
- Dewarping
- ラジアルレンズと接線レンズの歪み除去
- Haze Penetration
- 大気分散(熱)に対する局所的な適応
- Imaging Blending
- 昼夜のブレンド係数を自動調整するディスプレイ用マルチスペクトルブレンド画像
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- 高度なマルチフレームノイズ低減(サーマルビデオ)
- Multi-Object Tracker
- 軽量な信号処理ベースのトラッカーは、誤検出を低減し、検知がない場合でもフレーム間のターゲットロックを維持します。イメージプレーンおよびグラウンドプレーン構成が利用可能です。
- Object Detector (CNN)
- 可視および熱物体検出の7つのカテゴリー:人、車、大型車(バス、セミトラック、電車など)、自転車、オートバイ、信号機、大型動物(鹿、牛、馬)
- Rectification
- 可視およびサーマルのピクセル精度レジストレーションによる可視および赤外線カメラキャリブレーションプロセス
- Sensor Fusion
- 可視物(ブレーキライト、信号、街路標識)からの熱と色の情報に基づく物体認識のための軽量なレイトフュージョン
- Supported Hardware
- Qualcomm:Snapdragon 8 gen 1(RB5/QRB5165)および Snapdragon 8 gen 2(QCS8550);NVIDIA: Jetson Xavier & Jetson Orin;その他のQualcommおよびNVIDA HW(ご要望に応じて)
- Thermal Image Processing
- 自動ゲイン制御(AGC)、超解像、ノイズ除去、シャープニング
- Tone Mapping
- グローバルおよびローカルの適応方法をサポート、極めてダイナミックな環境向けに最適化
- Video Stabilization
- 高時間周波数ジッター(熱およびEO)の除去
メディアギャラリー
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Prism AI - Auto Datasheet
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。