カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Lenses for Mid-Wave Infrared (MWIR) Cameras for 3-5 µm

MWIR Zoom Lens Assemblies

Teledyne FLIRのカスタムおよび既製の中波長赤外線(MWIR)連続ズーム(CZ)光学アセンブリとレンズは、品質で妥協しないインテグレーターおよびオペレーター向けです。すべてのレンズアセンブリは、回折限界付近の性能を備えており、ズームによって継続的に焦点を合わせることができる高度な機能を備えています。

旧New England Optical Systems(NEOS)は、現在はTeledyne FLIRの一部となり、世界クラスの技術サービスチームが製品をサポートし、カメラ、アプリケーション、およびミッション向けの新しいレンズアセンブリの開発や既存のレンズアセンブリのカスタマイズにも対応できます。MWIR CZレンズアセンブリは赤外線カメラの性能を最大限に発揮するよう設計されており、防衛、セキュリティ、商業分野の幅広いアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。

MWIR Zoom Lens Assemblies

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

妥協のない性能と信頼性

回折限界に近い性能でズームできる設計により、脅威をリアルタイムで検知、認識、および特定(DRI)できます。

  • より小さなピクセル、より大型の焦点面アレイ(FPA)向けに最適化
  • エキスパンダーの排除により、レンズ数を最小限に抑え、透過率を最大化し、サイズと重量を削減し、MTFを改善
  • 独自のアライメント方式により、ズームで性能、照準軸保持、信頼性を向上

スマート光学が連続フォーカスを実現

制御電子回路と追加機能は、単純なフォーカスとズームだけでなく、必要なときに必要な場所でフォーカス機能を提供します。

  • 範囲と熱勾配の補正
  • 組み込み自己診断(BIT)、データロギングモジュール、IDモジュール、その他の機能を搭載
  • 1kHzでの高速通信

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Foucs.jpg

MWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

ミッションのためのカスタム設計とサポート

Teledyne FLIRの技術サービスチームは、新しいズームレンズを開発または
カメラ、アプリケーション、ミッション用の既存のズームレンズアセンブリをカスタマイズできます。

  • コールドシールドの高さに合わせてカメラに理想的なインタフェースを提供
  • 運用環境またはカスタムエンクロージャに対応
  • ミッションを成功に導くために協力し、サポート

モデル検索ツール

製品 スペクトルバンド F値 焦点距離 最短焦点距離 重量 状況 比較
MWIR CZ 15-300
2419-300
3.6 - 4.9 µm 4.0 15 - 300 mm 5m (WFOV)/50m (NFOV) < 919 grams In Production お問い合わせ MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 20-420
2292-300
3.0 - 5.0 µm 5.5 20 - 420 mm 1m (WFOV)/50m (NFOV) < 715 grams In Production お問い合わせ MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 25-250
2398-300
3.6 - 4.2µm 5.5 25 - 250 mm 1m (WFOV)/25m (NFOV) < 355 grams without main controller board In Production お問い合わせ MWIR Zoom Lens Assemblies
MWIR CZ 30-600
2423-300
3.6 - 4.2µm 5.5 30 - 600 mm 1m (WFOV)/125m (NFOV) < 1600 grams In Production お問い合わせ MWIR Zoom Lens Assemblies

メディアギャラリー

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

記事

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品

購入前のお問い合わせ