Teledyne FLIRのカスタムおよび既製の中波長赤外線(MWIR)連続ズーム(CZ)光学アセンブリとレンズは、品質で妥協しないインテグレーターおよびオペレーター向けです。すべてのレンズアセンブリは、回折限界付近の性能を備えており、ズームによって継続的に焦点を合わせることができる高度な機能を備えています。
旧New England Optical Systems(NEOS)は、現在はTeledyne FLIRの一部となり、世界クラスの技術サービスチームが製品をサポートし、カメラ、アプリケーション、およびミッション向けの新しいレンズアセンブリの開発や既存のレンズアセンブリのカスタマイズにも対応できます。MWIR CZレンズアセンブリは赤外線カメラの性能を最大限に発揮するよう設計されており、防衛、セキュリティ、商業分野の幅広いアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。
旧New England Optical Systems(NEOS)は、現在はTeledyne FLIRの一部となり、世界クラスの技術サービスチームが製品をサポートし、カメラ、アプリケーション、およびミッション向けの新しいレンズアセンブリの開発や既存のレンズアセンブリのカスタマイズにも対応できます。MWIR CZレンズアセンブリは赤外線カメラの性能を最大限に発揮するよう設計されており、防衛、セキュリティ、商業分野の幅広いアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
仕様
ハードウェア
- 部品番号
- 2292-300
イメージングとレンズ
- F値
- 5.5
- Time to Focus
- < 1秒(NFOVで無限焦点から近焦点)
- Zoom Boresightを介する
- ≤ 0.10 mm
- ズーム時間(エンドツーエンド)
- NFOV to WFOV ≤ 2 sec
- スペクトル帯
- 3.0 - 5.0 µm
- 最小焦点距離
- 1m (WFOV)/50m (NFOV)
- 焦点距離
- 20 - 420 mm
- 焦点面寸法
- 9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
- 冷間シールドの高さ
- 19.7 mm
- 歪み
- <5% at maximum field height across all zoom positions
接続と通信
- 通信
- >78%; spectrally weighted
- 通信プロトコル
- RS422、115200ボー(デフォルト)、オプション:RS232およびプログラム可能ボーレート
電気式
- 消費電流
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
機械式
- フォーカス/ズームメカニズム
- Motorized adjustable
- 駆動電圧
- 12 VDC
- 重量
- < 715 grams
- 制御機能
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
環境と認定
- フロント光学シーリング
- IP67
- 使用温度範囲
- -32℃~+80℃
- 衝撃
- 10 G
- 振動
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
- 保存温度範囲
- -40℃~+70℃
メディアギャラリー
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。