FLIR Leptonサーマルカメラブレークアウトボードは、FLIR LeptonカメラモジュールをRaspberry Pi*などの共通プラットフォームやカスタムハードウェアにすばやく接続できる、インターフェース接続が簡単な評価ボードです。3~5.5 Vの電源に対応し、マスタークロック機能を搭載。ローカル電源、マスタークロック、パワーアップシーケンスの各コンポーネントはすべて、ジャンパーによってバイパス可能です。 Lepton別売。 *Raspberry Piはラズベリーパイ財団の商標です。本製品は、生産用途に向けて設計および認可されたものではありません。
サイズ、重量、および電力(SWaP)の最適化
動作保証温度0℃~55℃、入力電圧:3 V~5.5 V、省スペース(29.5 mm × 29.0 mm)、すべてのFLIR Leptonカメラモジュールとの組み合わせ可能
統合が簡単
市場投入までの時間を短縮。
用途
SWaP、コスト、品質が重要な用途に向けた設計。
仕様
- ECCNコード
- EAR99
メディアギャラリー
資料とサポート
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Camera Breakout Board v2.0 データシート
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。