Boson SX8 - CZ 15–75は、単一の工場組み込み型システムとして設計されており、シングルソース保証に裏打ちされた、最適化された光学性能および電子性能を実現します。高性能レンズと制御電子回路により、ズーム範囲全域にわたって焦点を維持し、リアルタイムの熱勾配補正を可能にするとともに、柔軟なユーザー定義コマンド構文をサポートし、機能を追加できる拡張性を備えています。開発リスクと供給リスクを低減しながら市場投入までの時間を短縮するBoson SX8 - CZ 15–75は、無人システム、対UASソリューション、周辺監視、軽装甲車の状況認識および標的捕捉、そして兵士用照準システムを開発するインテグレーターに最適です。

SXGA LWIR +ZOOMでもっと見る
SWaP 向けに最適化された AI 対応パッケージで、1280 × 1024 の高パフォーマンスのクラリティを実現
- SWaP最適化8μmピクセルピッチ
- 市場をリードする1280×1024(SXGA)解像度
- 工場で統合されたコンパクトな15~75 mm連続ズームレンズ
- 30Hzおよび60Hz、高フレームレートオプションへのロードマップ付き

光学と機械工学のシームレスな統合
工場設計のカメラとレンズがパフォーマンスとコストを最適化
- 工場配置により、ズームによる照準軸のずれを排除
- 最大限の性能とMTF用にキャリブレーション済み
- 近傍ターゲットのオブジェクトの焦点範囲補正
- 熱勾配補正により、全温度範囲でフォーカスを維持

TELEDYNE FLIR ブランドプロミスと信頼できる製造
信頼できる開発パートナーと低リスクのサプライヤー
- ワールドクラスのサポートとサービス
- ITAR フリー、NDAA 準拠
- 米国での大量生産
- 米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.bに分類されます。
Boson SX8 発売プレゼンテーション | 製品概要
Boson SX8のご紹介
監視
UAS
Counter-UAS
射程範囲
砂漠での運転
屋外監視
バイク
仕様
Performance
- Thermal Spectral Range
- 遠赤外線、7.5 µm – 14µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- 動作条件により、精度±5°C以下。
- Temperature Measurement
- X
Imaging & Optical
- Boresight Drift Through Zoom
- <0.10mm
- Digital Zoom
- 8倍
- Distortion
- WFOV <7%、NFOV <3%
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4%/-0%、WFOV = 15 mm +0%/-4%
- Frame Rate
- 60Hzベースライン、30 Hzランタイム選択可能
- Image Orientation
- 調整可能(上下反転および/または左右反転)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18M
WFOV > 3M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 工場にて較正済み、FLIRのサイレントシャッターレスNUC(SSN™)付き最新型FFC、物理シャッターも標準装備
- Optical Continuous Zoom
- 5.35倍
- Parfocality
- 20°Cでは、レンズは10.6 umで1/4波以内のズームを通して焦点が合っていること
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Relative Illumination
- NFOV = 70%
WFOV = 96%
- Resolution
- 1280 x 1024
- Scene Dynamic Range
- ~140°C(高ゲイン)
- Sensitivity [NEdT]
- 産業用:≤35 mK
業務用:≤45 mK
(工場出荷時にフィルターを有効化)
- Symbol overlay
- 各フレーム書き換え可能、半透明画像を重ね合わせるアルファブレンディング
- Time to Focus
- <0.5秒
- Time to Zoom
- <1.5秒
Connections & Communications
- Camera Control Channels
- UART、USBまたはI2C
- Peripheral Channels
- I2C、SPI、SDIO
- Sensor Video Channels
- CMOS, MIPI or USB3
- Serial Communication
- 以下のシリアル通信を設定するものとします。RS232、38400ボー、1ストップビット、8データビット、パリティなし
Electrical
- Power Supply
- 公称電圧 12V ± 1V
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 110(長さ) x 84.3(幅) x 84.3(高さ)mm
- Weight
- 530 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- MIL-STD-1472およびMIL-HDBK-1686に適合するレンズアセンブリ
- DLC Option
- DLCフロントコーティングにより、湿度、激しい摩耗、塩霧への暴露に耐えるレンズ
- ESS Thermal
- レンズアセンブリは、-35°C~+70°Cの温度幅に順応し、最大5度/分の温度変化率および各温度極限で60分の最小ドゥエルを有する
- ESS Vibration
- 10 Hz~500 Hzまでのランダム振動で、光軸に沿って少なくとも10分間、以下の振動プロファイルを有する:
10 Hzで、0.01 G2/Hz
50 Hzで、0.01 G2/Hz
80 Hzで、0.04 G2/Hz
350 Hzで、0.04 G2/Hz
500 Hzで、0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- -35 °C~70 °Cのフォーカスを維持
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C~80°C
- Operating Temperature Range
- -30°C~+70°C
- Operational Altitude
- 12 km(民間航空機または空中プラットフォームの最大高度)
- Shock
- 9G、11msecの正弦半波パルス、3軸それぞれに最低3パルス
- Solar protection
- レンズは通過帯域未満の太陽エネルギーを減衰。
- Spectrally Weighted Lens Transmittance
- HEAR L1: >/= 75% for band 8-12 µm
DLC L1: >/= 70% for band 8-12 µm
Resources & Support
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
アプリケーションノート
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
詳細を見るホワイトペーパー
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
詳細を見る以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
技術データシートには詳細情報が記載されています。
- 機能上の特性
- 技術仕様
- 性能データ
- 電気回路および外部回路
- 機械的な推奨事項
機械図面および3Dファイルは、IDD+形式およびSTEP形式で提供しています。
Boson SX8 CZ Datasheet
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson REACH - Declaration of Compliance
BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。