The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.

VALUTAZIONE TERMICA E EDGE AI
Inizia con i rilevatori di oggetti termici a infrarossi e l'elaborazione avanzata del segnale di immagine.
- Modelli air-to-ground, autonomia automobilistica, contatore droni e sicurezza/ISR
- Le librerie preinstallate semplificano la percezione e la valutazione dell'imaging computazionale
- Co-processore DSP AI con 3 TOPS e 8 TOPS su Hexagon™ Tensor Accelerator (HTA) per modelli in esecuzione a 8INT
- Interfaccia web
SVILUPPARE SULLA PIATTAFORMA RB5 DI ROBOTICA QUALCOMM
Utilizza il SoC mobile flessibile e più diffuso.
- Potenza di calcolo 15 TOPS
- 8 core CPU
- Interfacce per telecamere USB e MIPI
- 16 GB LPDDR5 fino a 2750 MHz e LPDDR4X fino a 2133 MHz
- 1 Ethernet da 1GbE


PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI
Semplifica lo sviluppo e riduci i rischi con il software e il supporto Prism.
- SDK per Linux 20.04 OS
- Supporto allo sviluppo da parte di ingegneri qualificati
- Applicazioni di esempio incluse
- Sviluppo continuo di modelli IA utilizzando il più grande data lake termico del settore
Specifiche
Hardware
- Operating System (OS)
- Linux LU20.04 OS
Software Features
- AI Models
- Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
- ISP Libraries
- Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise
Galleria immagini
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.