Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Prism Development Kit Qualcomm RB5

Modello: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

VALUTAZIONE TERMICA E EDGE AI

Inizia con i rilevatori di oggetti termici a infrarossi e l'elaborazione avanzata del segnale di immagine.

  • Modelli air-to-ground, autonomia automobilistica, contatore droni e sicurezza/ISR
  • Le librerie preinstallate semplificano la percezione e la valutazione dell'imaging computazionale
  • Co-processore DSP AI con 3 TOPS e 8 TOPS su Hexagon™ Tensor Accelerator (HTA) per modelli in esecuzione a 8INT
  • Interfaccia web

SVILUPPARE SULLA PIATTAFORMA RB5 DI ROBOTICA QUALCOMM

Utilizza il SoC mobile flessibile e più diffuso.

  • Potenza di calcolo 15 TOPS
  • 8 core CPU
  • Interfacce per telecamere USB e MIPI
  • 16 GB LPDDR5 fino a 2750 MHz e LPDDR4X fino a 2133 MHz
  • 1 Ethernet da 1GbE


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Semplifica lo sviluppo e riduci i rischi con il software e il supporto Prism.

  • SDK per Linux 20.04 OS
  • Supporto allo sviluppo da parte di ingegneri qualificati
  • Applicazioni di esempio incluse
  • Sviluppo continuo di modelli IA utilizzando il più grande data lake termico del settore

Specifiche

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

Galleria immagini

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati