Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Boson® SX8 è il primo modulo termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddata, senza ITAR e conforme NDAA, per la produzione di volumi elevati, che offre una risoluzione SXGA (1280 × 1024) con un microbolometro pixel-pitch da 8 micron (μm). Progettato per ridurre al minimo dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 migliora la consapevolezza del contesto in un fattore di forma compatto e pronto per l’integrazione.

Progettato appositamente per integrazioni industriali, commerciali e di difesa, Boson SX8 offre 4 volte più pixel rispetto a un modulo VGA 640 × 512, estendendo la portata di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI) e fornendo immagini chiare a lunghe distanze. Molteplici opzioni di obiettivi, tra cui un obiettivo con zoom continuo integrato in fabbrica, supportano un’ampia gamma di piattaforme, da sistemi non equipaggiati e anti-UAS a cercatori, sicurezza perimetrale, potenziamento visivo e dispositivi palmari. Grazie alle prestazioni ad alta velocità e all'uscita SXGA, Boson SX8 aiuta gli operatori a vedere di più, vedere più lontano e fare di più.

Boson SX8 aiuta ad accelerare lo sviluppo e a ridurre il rischio di integrazione con un’interfaccia grafica utente (GUI) disponibile, configurazioni di obiettivi senza germani e compatibilità con i prodotti digitali intelligenti Prism™ OEM di Teledyne FLIR. Prodotto su larga scala negli Stati Uniti, offre un minor rischio per la catena di fornitura, un’elevata affidabilità e un supporto di livello mondiale da parte di un fornitore fidato di volumi, stabilendo un nuovo standard per la termografia ottimizzata SWaP.

VEDI IL QUADRO GENERALE CON SXGA LWIR

Nitidezza 1280 × 1024 ad alte prestazioni in un pacchetto ottimizzato per SWaP

RAZIONALIZZA LO SVILUPPO DI TERMOCAMERE INTELLIGENTI

Design pronto per l’integrazione e pronto per l’IA

LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR E LA PRODUZIONE AFFIDABILE

Un partner di sviluppo affidabile e un fornitore a basso rischio

Specifiche

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

f-number
1,0
FOV - Horizontal
50°
Frame Rate
60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip)
Frame Sync
Sincronizzazione libera o esterna (tempo di esecuzione selezionabile)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024
Sensitivity [NEdT]
Industriale: ≤35 mK
Professional: ≤45 mK
(filtri di fabbrica abilitati)
Spectral Band
Infrarosso a onde lunghe, nominali da 8 µm a 14 µm

Connections & Communications

Camera Control Channels
I2C
Connector
Hirose DF40C-50DP-0,4 V(51), scheda-scheda a 50 pin
Peripheral Channels
I2C
Video Channels
MIPI CSI-2 v1.2 (D-PHY v1.2); 2 corsie dati a 720 Mbps/corsia (4 corsie sulla roadmap)

Electrical

Input Voltage
3,3 V CC (nominale, ±5%)
Power Consumption
< 2,25 W (termocamera completa, dipendente da configurazione e temperatura)

Mechanical

Precision Mounting Holes
Dissipatore: M1,2 x 0,25
Accessorio: M1,6 x 0,35
Size (L x W x H)
31,6 x 31,6 x 19,9 mm (senza obiettivo)
Weight
22,5 g senza obiettivo, con otturatore (stima CAD)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
EAR
6A003.b.4.b
conforme
alla normativa
RoHS conforme alla normativa NDAA ITAR
Non-Operating Temperature Range
Da -50 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +80 °C
Operational Altitude
12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
Shock
1.500 g a 0,5 ms; 500 g a 0,8 ms; 250 g a 1,5 ms (mezzo sinusoidale, tutti e 6 gli assi)
Solar protection
Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Whitepaper

Utilizzo dei dati sintetici per accelerare lo sviluppo di modelli di percezione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di oggetti
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati