Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Il modello Boson®+ CZ 14-75 conforme a NDAA e senza ITAR combina il modulo termocamera OEM a infrarosso a onde lunghe (LWIR) di classe mondiale Boson+ di Teledyne FLIR e l'obiettivo con zoom continuo (CZ) 5x, offrendo una soluzione di imaging ad alte prestazioni. L’unità è dotata di una sensibilità termica leader di settore di (≤)20 mK e di un filtro di controllo automatico del guadagno (AGC) aggiornato che offre un contrasto e una nitidezza della scena notevolmente migliori. L’obiettivo ad alte prestazioni e l’elettronica di controllo mantengono la messa a fuoco attraverso lo zoom e forniscono una compensazione del gradiente termico in tempo reale, nonché flessibilità per la sintassi dei comandi definita dall’utente e l’espansione per funzionalità aggiuntive.

Il modulo termocamera Boson+ e l’obiettivo CZ da 14 mm a 75 mm sono progettati l’uno per l’altro, fornendo prestazioni ottimali e una garanzia di un singolo sistema raggiungibile solo da un’unica fonte. Il sistema integrato in fabbrica riduce i rischi di sviluppo e produzione e migliora il time-to-market, rendendo l’affidabile Boson+ CZ 14-75 ideale per droni, sorveglianza perimetrale, consapevolezza situazionale e puntamento dei veicoli corazzati leggeri e sistemi di avvistamento dei soldati.

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity.jpg

SENSIBILITÀ TERMICA, CONTRASTO E LATENZA LEADER DEL MERCATO

La NEDT ≤20 mK estende le prestazioni di rilevamento, riconoscimento e identificazione (DRI)

  • Microbolometro LWIR con risoluzione 640x512, pixel pitch 12 μm
  • Sensibilità termica ≤20 mK
  • Struttura robusta con temperatura di esercizio da -40 °C a 80 °C
  • L'AGC aggiornato fornisce neri più neri e bianchi più bianchi

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

PERFETTA INTEGRAZIONE OPTOMECCANICA

Termocamera e obiettivo progettati in fabbrica per ottimizzare prestazioni e costi

  • L'allineamento in fabbrica elimina il rischio di girovagare attraverso lo zoom
  • Calibrato per le massime prestazioni e MTF
  • Compensazione del range di messa a fuoco dell'oggetto per i soggetti vicini
  • La compensazione del gradiente termico fornisce la messa a fuoco attraverso l'intera gamma di temperature

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

PROGETTATO PER GLI INTEGRATORI

Il supporto avanzato per l’elettronica di controllo, l’hardware e l’integrazione semplifica l’integrazione e massimizza l’affidabilità

  • Interfacce di uscita video USB, CMOS e MIPI
  • Alias di comando flessibili definiti dall'utente
  • Il test integrato (BIT) fornisce un feedback in tempo reale
  • Classificato secondo la giurisdizione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti come EAR 6A003.b.4.b

Sorveglianza sul tetto - Boson+ CZ


Sorveglianza del traffico - Boson+ CZ


Sorveglianza stradale - Boson+ CZ


Folla all’interno (tavolozza colori artica) - Boson+ CZ


Folla all’interno (tavolozza colori Ironbow) - Boson+ CZ

Specifiche

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarossi a onde lunghe; 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±Accuratezza di 5 °C o inferiore, a seconda delle condizioni operative.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Distortion
WFOV <6%
NFOV < 1%
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4% / -0%; WFOV = 14 mm +0% / -4%.
Focus Change Time
< 0,5 sec
FOV - Horizontal
Dal 6° al 30°
FOV Change Time
< 1,5 sec
Frame Rate
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
Frame Rate Options
Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Regolabile (capovolgimento verticale e/o capovolgimento orizzontale)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18M
WFOV > 3M
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrato in fabbrica; FFC aggiornati con FLIR Silent Shutterless NUC (SSN™)
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
A 20 °C l’obiettivo deve rimanere a fuoco attraverso lo zoom entro 1/4 d’onda a 10,6 µm
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
Caduta RI < 10%; variazione di flusso attraverso zoom <4%
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
Fino a 140 °C (alto guadagno)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industriale)
<30 mK (Professionale)
Spectral Band
Infrarossi a onde lunghe; 7,5 µm – 14 µm
Symbol overlay
Riscrivibile su ciascun fotogramma; alfa blending per sovrimpressione traslucida
Thermal Sensitivity
<20 mK (Industriale)
<30 mK (Professionale)
Time to Focus
< 1,5 sec

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
Devono essere impostate le seguenti comunicazioni seriali: RS232, 38400 baud, 1 bit di stop, 8 bit di dati, nessuna parità
Video Channels
CMOS, MIPI o USB3

Electrical

Power Supply
Tensione nominale 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (L) x 77 (A) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (L) x 77 (A) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Gruppo obiettivo conforme a MIL-STD-1472 e MIL-HDBK-1686
DLC Option
Con rivestimento anteriore DLC, lente resistente all’umidità, all’abrasione grave e all’esposizione alla nebbia salina
ESS Thermal
Gruppo obiettivo che resiste a temperature estreme da -35 °C a +70 °C con una velocità di rampa massima di 5 gradi/min e tempo di permanenza minimo di 60 min a ogni temperatura estrema
ESS Vibration
Vibrazione casuale, da 10 Hz a 500 Hz con il seguente profilo di vibrazione lungo l’asse ottico per un minimo di 10 minuti:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Mantenere la messa a fuoco da -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
SUONO L1: >/= 84% per banda 8-12 µm
DLC L1: >/= 78% per banda 8-12 µm
Non-Operating Temperature Range
Intervallo non operativo da -40 °C a 80 °C
Operating Temperature
Da -40 °C a +70 °C
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +70 °C
Operational Altitude
12 km (altitudine massima di un aereo di linea commerciale o piattaforma aerea)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Gli elementi della lente devono essere rivestiti con rivestimenti antiriflesso soggetti ad adesione, moderata abrasione e umidità secondo i requisiti di durata di MIL-PRF-13830
Shock
9G con impulso semi-sine di 11 msec, minimo 3 impulsi per ciascuno dei 3 assi
Solar protection
Sì, se integrato con l’obiettivo di fabbrica
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Video

Come regolare AGC e qualità dell'immagine con i moduli termocamera FLIR Boson e Boson+

Guarda ora
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
Boson Plus CZ Datasheet
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
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Download

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Download

Boson+ User SDK Documentation Rev410
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
Boson FOV Comparison
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
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati