Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
appsettings.json
Skip to main content
Rimuovi articoli articolo Aggiungi al carrello Aggiunto al carrello
  • CarrelloCarrello
  • Account
    • Accedi
    • Iscriviti
    • Sensori termocamera

    • Lenti a infrarossi

    • Librerie software IA

    • Pan Tilt

    • Soluzioni OEM personalizzate

    • Accessori

    • Visualizza tutti i core della termocamera

    Selettore telecamera

    Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto

    Strumento di lancio

    Per tipo di telecamera

    • Moduli termocamera non raffreddati a infrarossi a onde lunghe (LWIR)
    • Moduli e core termocamera raffreddati a infrarossi a onde medie (MWIR)

    Per famiglia di prodotti

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Tura
    • Visualizza tutti gli obiettivi IR

    Per famiglia di prodotti

    • Gruppi ottici LWIR con zoom
    • Gruppi ottici MWIR con zoom
    • Visualizza l'ecosistema digitale Prism

    Per soluzione

    • Percezione dell'IA
    • Modellazione dataset IA
    • Riconoscimento, tracciamento e ricerca automatica dei bersagli
    • Gestione e sviluppo dei dataset
    • Hardware processore integrato
    • Rilevazione e tracciamento di oggetti sulla piattaforma di terra
    • Kit di sviluppo hardware
    • Elaborazione segnale immagine
    • Rilevamento e tracciamento di droni

    Per prodotto

    • Prism AI
    • Prism AI - Auto
    • Prism AIMMGen
    • Prism C-UAS
    • Prism Ground ISR
    • Prism ISP
    • Prism SKR
    • Conservator
    • Kit di sviluppo Boson Plus IQ
    • FLIR AVP
    • Visualizza tutti i pan-tilt

    Per prodotto

    • PTU-5
    • PTU-D48E
    • PTU-D100EX
    • PTU-D300E
    • PTU-D300E-GigE
    • PTU-D300E-HS
    • PTU-D300E-ISM
    • Soluzioni OEM personalizzate
    • Difesa
    • Professionale
    • Senza equipaggio
    • Settore automobilistico
    • Supporto decisionale IA
    • Discover
    • Programma Thermal by FLIR
    • Integrazione termica semplificata - Serie video
    • Support Center
    • Knowledge Base
    • Documentation & Technical Drawings
    • Software & Firmware Downloads
    • Conformità e certificazioni
    • Product Registration
    • OEM Legacy Products
    • Informazioni su Teledyne FLIR OEM
    • Carriere
    • Community
    • Eventi e fiere
    • News
    • Contattaci
    • Trova un rivenditore
  • Utente Account
    • Accedi
    • Iscriviti
  • Added to Compare
    Removed from Compare

    You’ve added 1 of 10 models. Add another to start comparing.

    To Compare:

      Compare Models
    • Posizione
    Per scaricare questo contenuto è necessario aver effettuato l'accesso. Per favore accedi o crea un account qui.

    Ricerca

    • PTU Cable Harness, Breakout, D48E/D100E/D300E

      PTU Cable Harness for the D48E/D100E/D300E.

      Available in 10', 25', 50' and 100'.

    • Cavo breakout principale PTU-5, 7,6 m

      PTU-5 interface cable to AC power and host computer, 25-ft length.

    • Cavo breakout principale PTU-5, 7,6 m

      PTU-5 interface cable to AC power and host computer, 25-ft length.

    • Interfaccia telecomando RHP Boson RC-HD-IF

      Prodotto e venduto da RHP International, l'interfaccia di controllo remoto RHP BOSON RC-HD-IF è la soluzione perfetta dove è necessario video termico HD. Con ingresso DC da 6 a 26 V, uscite HD e composite e protezione contro la polarità inversa, questa interfaccia è progettata per durare nel tempo.

    • Scatola serdes

      Serdes Box converte un’interfaccia FPD-Link III o GMSL2 in USB, consentendo un’integrazione rapida e semplice e test in fase iniziale con Tura. Fornisce il controllo video (8 o 16 bit) e I2C tramite una singola connessione USB. Per una maggiore comodità, il team di Application Engineering può fornire una GUI ®basata su Windows che semplifica la connessione a Tura e la configurazione della telecamera tramite USB.

    • DDCA FLIR

      Ai clienti qualificati che accettano i rischi e l’onere di supporto inerenti all’integrazione di una sotto-unità, forniamo unità sensore con raffreddamento dewar DDCA (detector dewar cooler assembly) InSb, in configurazioni con raffreddamento criogenico lineare. Il disegno lineare standard utilizza un raffreddatore da 1/3 watt. I DDCA sono progettati per funzionare in condizioni ambientali difficili e entro un’ampia gamma di temperatura di esercizio.

    • ISC0208

      ISC0208 è un circuito integrato di lettura 384 × 288 pixel in formato europeo ad alte prestazioni. Sono disponibili due versioni, il primo con well capacity 18 Me progettata per uso con sensori QWIP e il secondo con well capacity per sensori InSb 13 Me. ISC0208 è costruito utilizzando un processo CMOS (complementary metal-oxide-silicon) submicrometrico, in wafer da 8 pollici. I dispositivi vengono generalmente forniti in wafer da 6 pollici con ampia documentazione utente e dati di test inclusi con ogni fornitura.

    • ISC1308

      FLIR ISC1308 è un ROIC a doppia polarità, doppio formato 1280 × 1024, passo 12 micron. Questo ROIC può essere utilizzato come dispositivo a due o un solo colore. Il ROIC è stato specificamente progettato per consentire il posizionamento back-to-back di entrambe le polarità dei rilevatori e per il collegamento al ROIC attraverso un unico input pad per ottenere un'immagine a due colori. ISC1308 supporta modalità di uscita multipla, windowing, tempo e modalità di integrazione regolabili, due condensatori di integrazione e impostazioni di polarizzazione regolabili.

    • ISC1404

      ISC1404 è grande, ben ottimizzato per InSb e SLS, formato 2K × 2K, ROIC passo 10 micron.

    • ISC1902

      FLIR ISC1902 è un dispositivo in formato 2048 x 2048 con passo da 10 micron progettato per rilevatori P-on-N con un circuito di ingresso a iniezione diretta. ISC1902 è il fratello maggiore di ISC1901 e supporta tutte le stesse funzioni con una risoluzione più elevata. Ciò include la media dei singoli campioni o sottoframe per un riempimento efficace dei pozzi, rispettivamente da 3 a 19M di elettroni. Le impostazioni selezionabili consentono all’utente di controllare modalità quali binning 2 x 2, 8 o 16 canali di uscita e bias inverso aggiuntivo per i rilevatori QWIP. La familiare interfaccia utente ’di Teledyne FLIR semplifica l'integrazione del sistema.

    • ISC0402

      FLIR ISC0402 è un ROIC da 20 micron in formato 640 × 512 pixel. È compatibile con rilevatori P-on-N come InSb, QWIP, InGaAs e MCT. Offre le stesse funzioni avanzate dei nostri altri modelli standard, tra cui windowing, guadagno regolabile, lettura interlacciata/non interlacciata, regolazione della potenza e canali di uscita multipli. Sono disponibili due versioni del design con condensatori di integrazione di diverse dimensioni, 3,5 milioni di elettroni per i pozzi più piccoli e >6 milioni di elettroni per i pozzi più grandi.

    • ISC0802

      FLIR ISC0802 è un dispositivo in formato 1344 × 784, pixel da 14 micron progettato per l'uso con sensori a bassa polarizzazione inversa come InSb o MCT. Questo ROIC in formato HD può funzionare in modalità a 4, 8 o 16 uscite, raggiungendo una frequenza immagine di 120 Hz in modalità a 16 uscite. ISC0802 supporta windowing, tempo di integrazione regolabile, modalità di “integrazione in fase di lettura” o di “prima integrazione, poi lettura”, regolazione della polarizzazione e delle impostazioni di potenza.

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • …
    • >
    • Ultimo »»

     

    2025 TDY FLIR OEM_2 Line Logo_White.png

     

    YouTube  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Facebook  |  X

    Prodotti

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Pan Tilt
    • Software Prism
    • Tura

    Azienda

    • Informazioni su Teledyne FLIR OEM
    • Carriere
    • Novità
    • Contattaci
    • Tecnologie Teledyne
    • Teledyne FLIR

    Supporto e assistenza

    • Centro di supporto
    • Knowledge Base
    • Documentazione e disegni tecnici
    • Download di software e firmware
    • Registrazione del prodotto
    • Prodotti recedenti
    • Trova un rivenditore
    • Privacy Policy
    • Cookie Notice
    • Copyright Policy
    • Terms of Use
    ×

    Conferma posizione

    1. United States
    2. Italy