Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR ISC0208

Modello: ISC0208
product image

Discontinued
FLIR ISC0208 è un circuito integrato ad alte prestazioni, formato europeo, formato 384 × 288, lettura passo 25 micron. Sono disponibili due versioni: una con well capacity da 18 M di elettroni progettata per l’uso con sensori QWIP e una seconda con well capacity per sensori InSb 13 M di elettroni. ISC0208 è prodotto utilizzando un processo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Silicon) submicrometrico. I dispositivi vengono generalmente forniti in wafer da 6 pollici con ampia documentazione utente e dati di test inclusi con ogni fornitura.

Resources & Support

FLIR Mid Format ROIC Brochure

Brochure

Download

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024