Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Caméra thermique haute performance, certifiée automobile

Tura

Tura™ est la première caméra thermique infrarouge à ondes longues (LWIR) de niveau d’intégrité de sécurité automobile (ASIL) B au monde développée conformément aux normes de sécurité fonctionnelle (FuSa) ISO 26262. Offrant une résolution élevée de 640 × 512 dans un boîtier compact et entièrement fermé IP6K9K-rated, Tura est spécialement conçu pour les systèmes de vision nocturne des conducteurs et les applications autonomes, y compris les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes. Il étend la perception bien au-delà des phares dans l’obscurité totale et à travers le brouillard, la fumée, l’éblouissement du soleil et l’éblouissement des phares.

En tant que caméra thermique de véhicule infrarouge lointain (FIR) la plus sensible disponible, Tura améliore les performances de détection dans les applications vitales telles que le freinage d’urgence automatique (AEB) pour piétons. Sa conception sans volet, ses composants certifiés AEC-Q et son chauffage de fenêtre intégré garantissent un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an dans toutes les conditions météorologiques. L’intégration est simplifiée grâce aux données de formation et au logiciel de perception Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formés avec plus de 3 millions d’annotations. Conçu par le leader mondial de l’imagerie thermique, Tura offre une solution haute performance, à faible risque d’approvisionnement et rentable pour les plateformes de véhicules nécessitant la conformité ISO 26262.

Tura

Tura-PDP-Pillar1-Images-Improve-Pedestrian_v2.jpg

AMÉLIORER LES SYSTÈMES DE FREINAGE D’URGENCE AUTOMATIQUE DES PIÉTONS

Le capteur thermique passif détecte et classe les piétons, les animaux et les objets routiers, quelles que soient les conditions d’éclairage

  • Voyez à travers l’obscurité, la plupart des brouillards, de la fumée et des reflets du soleil et des phares
  • Détecter et classer les usagers vulnérables de la route, de jour, de nuit ou par mauvais temps
  • Pipeline de signaux d’image de pointe optimisé pour le traitement par IA avec une latence vidéo < 1 ms
  • L’alignement actif garantit la mise au point et la performance dans l’ensemble du champ de vision

Tura-PDP-Pillar2-Images-FIRST-ISO26262_v2.jpg

CONÇU CONFORMÉMENT AUX NORMES ASPICE ET ISO 26262 POUR LES APPLICATIONS ASIL-B FUSA

Caméra thermique la plus sensible, optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) de résolution 640 × 512

  • La conception sans volet maximise la fiabilité, la disponibilité, l’efficacité énergétique et l’accessibilité
  • Le boîtier IP6K9K avec fenêtre chauffée garantit un fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques
  • Composants qualifiés AEC-Q (y compris le capteur) pour une fiabilité maximale

Tura-PDP-Pillar3-Images-Built-for-Integrators_v3.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS PAR LE LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE CAMÉRAS THERMIQUES

Réduisez les coûts et les risques avec un fournisseur unique et fiable qui a produit plus d’un million de capteurs thermiques qualifiés pour l’automobile

  • Interfaces GMSL ou FPD-Link pour une intégration flexible
  • Classification à double usage sous la juridiction ECCN 6A003.b.4.b ou 6A993.a du ministère du Commerce des États-Unis (authentification)
  • L’équipe expérimentée des services techniques soutient l’intégration
  • Compatible avec les données de formation annotées et le logiciel de perception Prism





Recherche de modèles

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 6 results
Produit Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Statut Comparer
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV
1165FHW024-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 24° No In Production Demander plus d’informations Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV
1165FHW042-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 42° No In Production Demander plus d’informations Tura
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 70° HFOV
1165FHW070-6AXYZ
640 x 512 Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz 12 µm 70° No In Production Demander plus d’informations Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, L, 24° HFOV
1165GHW024-6AXYZ
640 x 512 Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz 12 µm 24° Non In Production Demander plus d’informations Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, L, 42° HFOV
1165GHW042-6AXYZ
640 x 512 Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz 12 µm 42° Non In Production Demander plus d’informations Tura
Tura - 640x512, GMSL2, H, W, 70° HFOV
1165GHW070-6AXYZ
640 x 512 Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz 12 µm 70° Non In Production Demander plus d’informations Tura
Accessoires compatibles
Kits d'accessoires

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Article

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Webinaire

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Consulter maintenant

Article

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Lisez l’histoire

Article

L'imagerie thermique dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)

Lire le témoignage

Étude de cas

BMW intègre des caméras thermiques FLIR dans ses voitures

Lire le témoignage

Article

Ce que les ingénieurs et développeurs automobiles doivent savoir sur l’imagerie thermique

Lire le témoignage

Autres

Thermal Cameras for Safer AEB

Lire le témoignage

Télécharger

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Tura - Datasheet

Datasheet

Télécharger

IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV

IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Thermal-Fused Automatic Emergency Braking Test Report

Pedestrian automatic emergency braking (PAEB) testing performed by VSI Labs shows that their thermal-fused AEB test vehicle passed all FMVSS No. 127 tests conducted—day and night. Three leading 2024-model AEB systems also tested failed one or more of the night testing scenarios.

Lire le témoignage

FREE Thermal Dataset for Algorithm Training

Accelerate ADAS and AV development with a rich dataset of 26,000+ annotated thermal and RGB images, enabling precise algorithm validation and superior object detection across diverse conditions.

En savoir plus

Request Info