Offertes en versions commerciales, de performance et industrielles, chacune avec des seuils uniques de sensibilité et d’opérabilité des pixels pour répondre aux exigences opérationnelles. La radiométrie est une fonction en option pour les caméras de qualité performance et une fonction de série avec qualité industrielle. Toutes les configurations et résolutions Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations qui fonctionnent de façon transparente avec tous les formats.
La Tau 2 sera prise en charge jusqu’au 30 décembre 2026, un an après la date de vente, ou selon la première éventualité. Pour en savoir plus sur le processus d’arrêt de production, veuillez consulter l’avis de fin de vie dans la section « Documents connexes » ci-dessous.
Le Boson+ optimisé SWaP est le module de caméra LWIR de remplacement recommandé.
Débordant de fonctionnalités, et prêt à en implémenter d'autres
Avec son électronique avancée et ses capacités de traitement d'image, le Tau dispose d'un jeu de fonctionnalités sans précédent qui pourront répondre à tous les besoins de votre nouveau grand projet.
Des capacités étendues grâce à une imagerie performante
Les capacités étendues du Tau 2 garantissent des mesures de température précises pour la radiométrie, l'analyse et la télémétrie.
Égalisation d'histogramme (HEQ) à partir d'informations
L'égalisation d'histogramme ajuste automatiquement le contraste de l'image pour vous permettre de voir ce qui importe le plus dans une scène et rendre accessible les détails qui font la différence.
Spécifications
Performance
- Scene Temperature Range
- -25 °C à +100 °C<br> -40 °C à +550 °C
- Thermal Sensitivity/NETD
- Industriel : <30 mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK
- Time to Image
- < 5,0 s
Radiometry
- Advanced Radiometry
- Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d'image, l'AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.
- Temperature Measurement
- Oui
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- 640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
- Array format
- 640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL)
- BT656 (8-bit)
- Oui
- Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
- Oui
- CMOS
- CMOS (14 bits ou 8 bits)
- CMOS (14-bit or 8-bit)
- CMOS (14 bits ou 8 bits)
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Oui
- Color Palettes
- Oui
- Continuous Digital Zoom
- 2x-8x
- Continuous Electronic Zoom
- 2x- 8x
- Digital Detail Enhancement
- Oui
- Digital Zoom
- 2x- 8x
- Discrete I/O Controls Available
- Oui (10 caméras minimum)
- Dynamic Range Switching
- Oui
- Exportable Frame Rates
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Factory Optimized Video
- Oui
- Flat-Field Correction (FFC) Duration
- < 0,5 s
- FOV - Horizontal
- Sans lentille
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Frame Rate Options
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Image Optimization
- Oui
- Invert/Revert
- Oui
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Oui
- IR Resolution
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- LVDS (14-bit or 8-bit)
- Oui
- NTSC/PAL (field switchable)
- Oui
- Pixel Pitch
- 17 µm
- Pixel Size
- 17 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Oui
- Resolution
- 640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL)
- Scene Range [high gain]
- de -25 °C à +135 °C
- Scene Range [low gain]
- de -40 °C à +550 °C
- Sensitivity [NEdT]
- Industriel : <30mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK
- Settable Splash Screens
- Oui (10 caméras minimum)
- Slow Video Option [factory configured]
- Oui
- Spectral Band
- 7,5-13,5 µm
- Spot Meter
- Températures mesurées dans 4x4 central
- Symbology
- Oui, résolution en pixels distincts (256 gris et 256 couleurs)
- Thermal Imager
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Thermal Imaging Detector
- Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
Connections & Communications
- External Sync Input/Output
- Oui
- Primary Electrical Connector
- Hirose 50 broches
- RS-232 Compatible Communication
- 57 600 et 921 600 bauds
- User Configurability via SDK & GUI
- Oui
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose à 50 broches
- Input Supply Voltage
- 4,0-6,0 Vcc
- Input Voltage
- 4,0 - 6,0 V.c.c.
- Power Dissipation [steady state]
- < 1,2 W
- Power Reduction Switch [disables analog video]
- Oui
Mechanical
- Lensed & Lensless Configurations Available
- Oui
- Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
- Oui
- Sealable Bulkhead Mounting Feature
- Oui
- Size (L x W x H)
- 1,75 po x 1,75 po x 1,18 po/1,5 po x 1,5 po x 1,18 po (compacte et sans obturateur)
- Size (w/o lens)
- 1,75 po x 1,75 po x 1,18 po/1,5 po x 1,5 po x 1,18 po (compacte et sans obturateur)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5-95 % (sans condensation)
- Operating Temperature Range
- -40 °°C à +80 °°C (industriel et performance) -20 °°C à +65 °°C (commercial)
- Operational Altitude
- +40 000 pieds
- RoHS
- Conforme
- Shock
- Impulsion de choc de 200 g avec dents de scie de 11 ms
- Temperature Shock
- 5°/min
- Vibration
- 4,3 g trois axes, 8 heures chaque
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lire le témoignageFAQ
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
Lire le témoignageFAQ
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
Lire le témoignageFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lire le témoignageFAQ
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
Lire le témoignageFAQ
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
Lire le témoignageFAQ
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Tau 2 Quark Software IDD
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.