Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Tau 640, champ de vision étroit, sans objectif

Modèle: 46640001X
product image

Discontinued
Les caméras thermiques OEM Tau® 2 sans ITAR offrent une combinaison inégalée de fonctionnalités et de fiabilité, les rendant parfaitement adaptées aux applications exigeantes, y compris les véhicules sans pilote, les viseurs thermiques et les imageurs portables. L’électronique optimisée offre de puissants modes de traitement d’image qui améliorent considérablement les détails et le contraste grâce à l’égalisation continue des histogrammes. La radiométrie est offerte dans chaque pixel pour les résolutions de 640 × 512 et 336 × 256 et les trois niveaux de qualité de caméra. Toutes les configurations Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations qui fonctionnent de façon transparente avec tous les formats.

Offertes en versions commerciales, de performance et industrielles, chacune avec des seuils uniques de sensibilité et d’opérabilité des pixels pour répondre aux exigences opérationnelles. La radiométrie est une fonction en option pour les caméras de qualité performance et une fonction de série avec qualité industrielle. Toutes les configurations et résolutions Tau 2 partagent des interfaces électriques, mécaniques et optiques permettant de concevoir des intégrations qui fonctionnent de façon transparente avec tous les formats.

La Tau 2 sera prise en charge jusqu’au 30 décembre 2026, un an après la date de vente, ou selon la première éventualité. Pour en savoir plus sur le processus d’arrêt de production, veuillez consulter l’avis de fin de vie dans la section « Documents connexes » ci-dessous.

Le Boson+ optimisé SWaP est le module de caméra LWIR de remplacement recommandé.

Débordant de fonctionnalités, et prêt à en implémenter d'autres

Avec son électronique avancée et ses capacités de traitement d'image, le Tau dispose d'un jeu de fonctionnalités sans précédent qui pourront répondre à tous les besoins de votre nouveau grand projet.

Des capacités étendues grâce à une imagerie performante

Les capacités étendues du Tau 2 garantissent des mesures de température précises pour la radiométrie, l'analyse et la télémétrie.

Égalisation d'histogramme (HEQ) à partir d'informations

L'égalisation d'histogramme ajuste automatiquement le contraste de l'image pour vous permettre de voir ce qui importe le plus dans une scène et rendre accessible les détails qui font la différence.

Spécifications

Performance

Scene Temperature Range
-25 °C à +100 °C<br> -40 °C à +550 °C
Thermal Sensitivity/NETD
Industriel : <30 mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK
Time to Image
< 5,0 s

Radiometry

Advanced Radiometry
Précision améliorée, point de mesure déplaçable, données de mesure d'image, l'AR T-linéaire (sortie numérique), nécessite un calibrage séparé qui doit être effectué pendant la fabrication de la caméra. La fonctionnalité AR est indiquée dans le numéro de référence de la caméra. Des frais supplémentaires sont appliqués pour cette fonctionnalité.
Temperature Measurement
Oui

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
640 × 480 (NTSC) ; 640 × 512 (PAL)
Array format
640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL)
BT656 (8-bit)
Oui
Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
Oui
CMOS
CMOS (14 bits ou 8 bits)
CMOS (14-bit or 8-bit)
CMOS (14 bits ou 8 bits)
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Oui
Color Palettes
Oui
Continuous Digital Zoom
2x-8x
Continuous Electronic Zoom
2x- 8x
Digital Detail Enhancement
Oui
Digital Zoom
2x- 8x
Discrete I/O Controls Available
Oui (10 caméras minimum)
Dynamic Range Switching
Oui
Exportable Frame Rates
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Factory Optimized Video
Oui
Flat-Field Correction (FFC) Duration
< 0,5 s
FOV - Horizontal
Sans lentille
FPA - Digital Video Display Format
640 x 512
Frame Rate
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Frame Rate Options
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Image Optimization
Oui
Invert/Revert
Oui
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Oui
IR Resolution
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
LVDS (14-bit or 8-bit)
Oui
NTSC/PAL (field switchable)
Oui
Pixel Pitch
17 µm
Pixel Size
17 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
Oui
Resolution
640 x 480 (NTSC); 640 x 512 (PAL)
Scene Range [high gain]
de -25 °C à +135 °C
Scene Range [low gain]
de -40 °C à +550 °C
Sensitivity [NEdT]
Industriel : <30mK Performance : <50 mK Commercial : <60mK
Settable Splash Screens
Oui (10 caméras minimum)
Slow Video Option [factory configured]
Oui
Spectral Band
7,5-13,5 µm
Spot Meter
Températures mesurées dans 4x4 central
Symbology
Oui, résolution en pixels distincts (256 gris et 256 couleurs)
Thermal Imager
Microbolomètre VOx non refroidi
Thermal Imaging Detector
Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi

Connections & Communications

External Sync Input/Output
Oui
Primary Electrical Connector
Hirose 50 broches
RS-232 Compatible Communication
57 600 et 921 600 bauds
User Configurability via SDK & GUI
Oui

Electrical

Electrical Interface
Hirose à 50 broches
Input Supply Voltage
4,0-6,0 Vcc
Input Voltage
4,0 - 6,0 V.c.c.
Power Dissipation [steady state]
< 1,2 W
Power Reduction Switch [disables analog video]
Oui

Mechanical

Lensed & Lensless Configurations Available
Oui
Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
Oui
Sealable Bulkhead Mounting Feature
Oui
Size (L x W x H)
1,75 po x 1,75 po x 1,18 po/1,5 po x 1,5 po x 1,18 po (compacte et sans obturateur)
Size (w/o lens)
1,75 po x 1,75 po x 1,18 po/1,5 po x 1,5 po x 1,18 po (compacte et sans obturateur)

Environmental & Approvals

Humidity
5-95 % (sans condensation)
Operating Temperature Range
-40 °°C à +80 °°C (industriel et performance) -20 °°C à +65 °°C (commercial)
Operational Altitude
+40 000 pieds
RoHS
Conforme
Shock
Impulsion de choc de 200 g avec dents de scie de 11 ms
Temperature Shock
5°/min
Vibration
4,3 g trois axes, 8 heures chaque

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Accessoires compatibles

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

Lire le témoignage

FAQ

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

Lire le témoignage

FAQ

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

Lire le témoignage

FAQ

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

Lire le témoignage

FAQ

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

Télécharger

Tau 2 Datasheet

Datasheet

Télécharger

FLIR GUI User Guide

User Manual

Télécharger

FLIR NVFFC Note

Tech Note

Télécharger

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

Télécharger

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Product Specification

Tech Note

Télécharger

Tau 2 Quark Software IDD

Tech Note

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés