Prism SKR offre une reconnaissance automatique de cible (ATR) en boucle fermée, axée sur la perception et une autonomie avec recherche avancée, sélection de points de visée 3D et opérations sensibles au terrain. Le ciblage par verrouillage des pixels permet un suivi précis et persistant de la réidentification (ReID) par dégradation ou perte du signal, passant de l’IA assistée pendant le transfert FPV à l’exécution de la mission entièrement autonome. Le script de mission spécifique au domaine, combiné à des outils de modèle linguistique de grande taille (LLM) tels que GitHub Copilot, permet aux opérateurs de planifier et d’adapter les missions à la vitesse d’intention. L’intégration native via un plug-in QGroundControl garantit une adoption transparente des flux de travail existants, offrant des décisions plus rapides, une confiance accrue en la mission et une autonomie évolutive de la tâche à l’exécution.
Conçu pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM), Prism SKR se déploie efficacement en périphérie sur des plateformes embarquées à faible puissance, y compris NVIDIA® Orinð et l’AVP de Teledyne FLIR, un système de traitement vidéo avancé sur module (SoM) basé sur Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550. Les modules de caméra infrarouge (IR) Boson® et Neutrino®, ainsi que les caméras visibles sélectionnées par l’intégrateur, s’intègrent via une interface conforme à la WOSA (Armon Open Systems Architecture). Une API et un SDK complets permettent la personnalisation, l’optimisation et l’intégration, ce qui permet de raccourcir le temps de mise sur le marché et de réduire les risques de développement.
SKR du prisme : Pipeline de détection à suivi de cible
![]()
1. MESURES CIBLES
2. DÉTECTION CIBLE
3. RECONNAISSANCE CIBLE
4. MANIPULATION/ENGAGEMENT CIBLE
5. DÉTECTION DES POINTS AIMAUX
6. SUIVI DES POINTS AIMANTS

ATR EN BOUCLE FERMÉE ET PLATEFORME D’AUTONOMIE
Unifie l’exécution et la supervision intelligente pour une plus grande confiance dans la mission
- Prise en charge des scripts de mission pour le développement et l’exécution accélérés par l’IA
- Planification automatisée du terrain
- Recherche basée sur le capteur, l’altitude, le type de cible et les points de cheminement ajoutés
- Marquer les cibles pour la désignation de l’opérateur ou la terminaison autonome

CIBLAGE DE PRÉCISION AUTONOME
Position cible, identification, confiance et direction du mouvement en temps réel
- Sélection interactive de point de visée 3D
- Ciblage du verrouillage des pixels pour un suivi précis et persistant de la ReID
- Opérations air-sol, sol-air, air-air et sol-sol
- Accepte les images IR et EO
![]()
CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS ET LES OPÉRATEURS
Réduire les coûts de développement et les risques tout en offrant une expérience utilisateur centrée sur l’opérateur
- Plug-in QGroundControl
- API et SDK complets
- Interfaces compatibles WOSA avec le système avionique
- Processeurs intégrés NVIDIA et Qualcomm à faible puissance
SPÉCIFICATIONS
CLASSES D’OBJETS ET CAPACITÉS ATR
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusWebinaire
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Consulter maintenantLivre blanc
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism SKR Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.