Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Kit d’évaluation Prism SKR

Modèle: 446-0055-00
product image

In Production
Prism SKR offre une reconnaissance automatique de cible (ATR) et une autonomie en boucle fermée, axées sur la perception, avec une recherche avancée, une sélection de points de visée 3D et un fonctionnement sensible au terrain. Le kit d’évaluation Prism SKR est une solution matérielle et logicielle qui permet aux développeurs de systèmes d’évaluer les capacités Prism SKR avant l’intégration de la plateforme et les tests de vol. Le kit combine le logiciel Prism SKR intégré, une interface graphique opérationnelle, un processeur NVIDIA Orin NX de 16GB, un récepteur GPS et un pilote automatique avec IMU intégré. Compatible avec les caméras thermiques Boson+, vendues séparément, le kit comprend du matériel de montage et permet aux opérateurs de détecter les classes de véhicules commerciaux, y compris les SUV, les camionnettes et les berlines, à partir d’emplacements fixes tels que les toits ou les tours. À l’aide de l’interface graphique incluse, les opérateurs peuvent identifier et suivre les cibles, géolocaliser les détections en temps réel et les afficher sur une carte.

Development Kit Contents

  1. NVIDIA Jetson NX Orin with 16GB memory
  2. Sensor (IMU and GPS) housing
  3. Mounting plate
  4. Interface cables
  5. Boson camera (not included in the kit)  

 

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Verrouillage de pixels autonome pour drones FPV

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Prism SKR Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés