Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Prisme A-ISR

Modèle: 110-0201-92
product image

In Production
Prism™ A-ISR est un logiciel d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR) aéroportées activé par l’IA pour la détection, la classification et le suivi en temps réel des objets terrestres à partir de systèmes d’aéronefs non navigués (UAS) et d’autres plateformes aériennes. En utilisant des données de capteur infrarouge thermique et électro-optique (EO), Prism A-ISR prend en charge la détection d’objets air-sol, la classification d’objets basée sur l’IA et le suivi en temps réel dans des environnements visuels encombrés ou dégradés. Il combine un traitement d’image breveté, des modèles de perception par IA, des données d’entraînement multispectrales et une expertise en traitement de périphérie pour améliorer la connaissance de la situation à long terme tout en réduisant les fausses alarmes et les risques d’intégration.

Le logiciel prend en charge la détection et le suivi passifs et multi-objets pour la surveillance persistante, la protection des forces et les missions de renseignement. Des classes d’objets personnalisées et des modèles d’IA mis à jour peuvent être générés avec les services d’entraînement de modèle synthétique AIMMGen™, aidant les développeurs à s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels.

Conçu pour l’intégration OEM et le déploiement évolutif, Prism A-ISR prend en charge les données infrarouges à ondes longues (LWIR) 14 bits et infrarouges à ondes moyennes (MWIR) des familles de caméras thermiques Boson® et Neutrino® de Teledyne FLIR, y compris les configurations de focale fixe et de zoom continu (CZ), ainsi que les caméras infrarouges et EO visibles tierces. Conçu pour les plateformes d’IA embarquées NVIDIA Orin et Qualcomm 8550, Prism A-ISR aide les développeurs à ajouter une perception EO/IR prête à la mission et un suivi d’objet en temps réel aux systèmes ISR aériens de nouvelle génération.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING

Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms

  • Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
  • Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
  • Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION

Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment

  • Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
  • Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
  • Accepts 14-bit IR-camera data 
  • Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT

Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support

  • Sample C++ reference application, libraries, and documentation
  • Experienced technical services team supports integration and deployment
  • Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
  • Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data

Spécifications

Performance Metric

Included Filters
Denoise, super résolution, stabilisation électronique
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR et LWIR
Metadata Output
Zone
de zone de zone de contour de zone d’emplacement
ID
de catégorie d’objet Classe d’objet
Tampon
de temps de confiance
ID
de suivi Numéro de trame
Object Classes - Infrared and EO
Personne, véhicule (voiture de classe parapluie, bus, camion, camionnette, construction), bateau (classe parapluie pour tous les types de navires sur l’eau)
Object Classification >60% Confidence
≥10 x 10 pixels sur la cible (minimum)
Simultaneous Targets Tracked
Le maximum dépend du système, la valeur par défaut est 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % pour les petites cibles (<32 x 32 pixels), configurable

System Requirement

Deliverables
• Kit de développement • logiciel (SDK)
d’interface graphique utilisateur (GUI) avec ensemble
de solutions A-ISR Prism Documentation • technique
EO Camera
4 MP avec entrée UVC typique
(le plus grand format affectera la fréquence d’images)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
IR Cameras
Boson+ avec UVC
Boson SX8 avec UVC
Neutrino LC avec USB
Neutrino SX8 avec USB
Power
<12 W (moyenne)
<15 W (maximum)
Video Output
WebRTP, RTSP et HDMI

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Prism A-ISR Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Vous savez quelles spécifications de caméra correspondent aux besoins de votre application ?

Filtrez et triez plus de 110 modèles dans notre sélecteur de caméra.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés