Prism ISP comprend la technologie MSX® brevetée de Teledyne FLIR, qui superpose les détails des bords visibles à l’imagerie thermique pour une clarté améliorée en temps réel. Les outils thermographiques comprennent les régions d’intérêt (ROI), les compteurs ponctuels, les isothermes, les palettes de couleurs réglables et les superpositions de mesures supplémentaires. VividIR™, la technique brevetée de traitement d’image de Teledyne FLIR OEM, offre une netteté thermique et des détails supérieurs généralement associés aux capteurs QVGA plus coûteux.
Pour la première fois, Lepton XDS prend également en charge l’enregistrement d’images au format JPEG radiométrique avancé (RJPG), garantissant une compatibilité transparente avec l’écosystème logiciel plus large, y compris FLIR Thermal Studio pour le post-traitement et la génération de rapports.
RATIONALISER L’INTÉGRATION OEM
Optimisez la conception et la planification avec un module à double caméra intelligent et compact
IMAGES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC PRISME ISP
Le traitement avancé du signal d’image en temps réel optimise l’image multispectrale
PRODUCTION À HAUT VOLUME
Développer avec le fabricant de caméras thermiques leader du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de mise sur le marché

RATIONALISER L’INTÉGRATION OEM
Optimisez la conception et la planification avec un module à double caméra intelligent et compact
- Caméra thermique radiométrique alignée en usine de 160 x 120 et caméra visible de 5MP
- Accélérer l’intégration avec l’accessoire du kit de carte de développement
- Taille compacte et léger 5,6 g avec sortie USB

IMAGES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC PRISME ISP
Le traitement avancé du signal d’image en temps réel optimise l’image multispectrale
- FLIR MSX et VividIR brevetés inclus
- La mesure et la symbologie avancées fournissent des ROI, des compteurs ponctuels et des palettes de couleurs
- Accès aux formats de fichiers radiométriques JPEG pour une utilisation transparente dans l’écosystème FLIR

PRODUCTION À HAUT VOLUME
Développer avec le fabricant de caméras thermiques leader du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de mise sur le marché
- Sans ITAR et classé sous la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme ECCN 6A003.b.4.b
- Équipe de services techniques hautement qualifiée disponible pour soutenir l’intégration
- Mesures éprouvées d’assurance qualité de l’électronique grand public
Spécifications
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Gain élevé : Gain faible supérieur à ±5 °C (41 °F) ou 5 % (typique)
: Supérieur à ±10 °C (50 °F) ou 10 % (typique)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1,57 mm, 98,2° VOHF, F/1/2,2
- EO Camera Sensor
- 2 592 x 1 944 pixels (5 MP), pas de 1,4 µm
- EO Camera Video
- 640 x 480 à 30Hz
- IMU
- Aucune IMU installée
- IR Camera Optics
- 57° VOHF, f/1.1
- IR Camera Video
- 8,7 Hz (application commerciale exportable)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3,5 160 x 120 pixels, pas de 12 µm
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0,050° C)
Electrical
- Power Consumption
- Fonctionnement de 1,6 W, événement d’obturateur de 1,9 W et veille de 500 mW
Mechanical
- Size
- 29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 po)
- Weight
- 5,6 g (0,20 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- S.O.
- Non-Operating Temperature Range
- -40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)
- Operating Temperature Range
- 0 °C à +60 °C (32 °F à 140 °F)
- Tested EMI Performance
- FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Surveillance intégrée de l’état thermique pour l’infrastructure de datacenter d’IA à l’aide de Lepton 3.1R
En savoir plusConseils techniques
Barre d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.