Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Le Lepton® XDS sans ITAR combine une caméra thermique radiométrique alignée en usine de 160 × 120 Lepton 3,5 avec une caméra visible de 5 MP dans un module facile à intégrer doté du logiciel de traitement des signaux d’image Prismð ISP intégré. Sa conception optimisée pour la taille, le poids et la puissance (SWaP) rationalise l’intégration des OEM pour les appareils mobiles, l’électronique compacte, les bâtiments intelligents, la détection d’incendie, l’analyse de l’occupation et les applications de surveillance de l’état des équipements.

Prism ISP comprend la technologie MSX® brevetée de Teledyne FLIR, qui superpose les détails des bords visibles à l’imagerie thermique pour une clarté améliorée en temps réel. Les outils thermographiques comprennent les régions d’intérêt (ROI), les compteurs ponctuels, les isothermes, les palettes de couleurs réglables et les superpositions de mesures supplémentaires. VividIR™, la technique brevetée de traitement d’image de Teledyne FLIR OEM, offre une netteté thermique et des détails supérieurs généralement associés aux capteurs QVGA plus coûteux.

Pour la première fois, Lepton XDS prend également en charge l’enregistrement d’images au format JPEG radiométrique avancé (RJPG), garantissant une compatibilité transparente avec l’écosystème logiciel plus large, y compris FLIR Thermal Studio pour le post-traitement et la génération de rapports.

RATIONALISER L’INTÉGRATION OEM

Optimisez la conception et la planification avec un module à double caméra intelligent et compact

IMAGES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC PRISME ISP

Le traitement avancé du signal d’image en temps réel optimise l’image multispectrale

PRODUCTION À HAUT VOLUME

Développer avec le fabricant de caméras thermiques leader du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de mise sur le marché





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

RATIONALISER L’INTÉGRATION OEM

Optimisez la conception et la planification avec un module à double caméra intelligent et compact

  • Caméra thermique radiométrique alignée en usine de 160 x 120 et caméra visible de 5MP
  • Accélérer l’intégration avec l’accessoire du kit de carte de développement
  • Taille compacte et léger 5,6 g avec sortie USB

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

IMAGES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC PRISME ISP

Le traitement avancé du signal d’image en temps réel optimise l’image multispectrale

  • FLIR MSX et VividIR brevetés inclus
  • La mesure et la symbologie avancées fournissent des ROI, des compteurs ponctuels et des palettes de couleurs
  • Accès aux formats de fichiers radiométriques JPEG pour une utilisation transparente dans l’écosystème FLIR

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

PRODUCTION À HAUT VOLUME

Développer avec le fabricant de caméras thermiques leader du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de mise sur le marché

  • Sans ITAR et classé sous la juridiction du ministère du Commerce des États-Unis comme ECCN 6A003.b.4.b
  • Équipe de services techniques hautement qualifiée disponible pour soutenir l’intégration
  • Mesures éprouvées d’assurance qualité de l’électronique grand public

 

 

 

Spécifications

Radiometry

Temperature Accuracy
Gain élevé : Gain faible supérieur à ±5 °C (41 °F) ou 5 % (typique)
 : Supérieur à ±10 °C (50 °F) ou 10 % (typique)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1,57 mm, 98,2° VOHF, F/1/2,2
EO Camera Sensor
2 592 x 1 944 pixels (5 MP), pas de 1,4 µm
EO Camera Video
640 x 480 à 30Hz
IMU
Aucune IMU installée
IR Camera Optics
57° VOHF, f/1.1
IR Camera Video
8,7 Hz (application commerciale exportable)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3,5 160 x 120 pixels, pas de 12 µm
Thermal Sensitivity
<50 mK (0,050° C)

Electrical

Power Consumption
Fonctionnement de 1,6 W, événement d’obturateur de 1,9 W et veille de 500 mW

Mechanical

Size
29 x 26,7 x 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35 po)
Weight
5,6 g (0,20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
S.O.
Non-Operating Temperature Range
-40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)
Operating Temperature Range
0 °C à +60 °C (32 °F à 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
Accessoires compatibles

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Notice d’application

Surveillance intégrée de l’état thermique pour l’infrastructure de datacenter d’IA à l’aide de Lepton 3.1R

En savoir plus

Conseils techniques

Trouver des personnes avec une Lepton

Lire le témoignage

Conseils techniques

Barre d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo

Lire le témoignage

Notice d’application

Code de compteur de Spot Lepton

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

Télécharger

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

Télécharger

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

Télécharger

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Télécharger

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC LEPTON

L’intégration des modules de caméra thermique Teledyne FLIR est maintenant plus facile grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques, de notes d’application et de notre centre de soutien complet avec des dessins de produits, des fiches techniques et plus encore!

En savoir plus

QU’EST-CE QUE THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR est un programme coopératif de développement de produits et de marketing qui soutient les fabricants d’équipement d’origine (FEO) et les innovateurs en matière de produits qui utilisent des capteurs d’imagerie thermique FLIR dans leurs produits. Avec Thermal by FLIR, laissez-nous vous aider à créer la prochaine innovation qui change le marché pour faire croître votre entreprise.

En savoir plus