Comparaison du champ de vision Boson®

Vous trouverez ci-dessous huit images du FLIR Boson 640 regardant une cible chauffée dans huit champs de vision différents. Prenez note des détails de l’arrière-plan par rapport au premier plan avec des objectifs à focale différente.
Distance par rapport à la cible « Chevron » de FLIR : 150 m (492,13 pi)
Taille de la cible (largeur extérieure x dimensions de hauteur) : 450 mm x 610 mm (18 po x 24 po)
Température cible : 37 °C (98 °F)
Température ambiante : 18 °C (65 °F) en milieu de journée
Boson 640, 73 mm, champ de vision de 6 degrés

Boson 640, 55 mm, champ de vision de 8 degrés

Boson 640, 36 mm, champ de vision de 12 degrés

Boson 640, 24 mm, champ de vision de 18 degrés

Boson 640, 18 mm, champ de vision de 24 degrés

Boson 640, 14 mm, champ de vision de 32 degrés

Boson 640, 8,7 mm, champ de vision de 50 degrés

Boson 640, 4,9 mm, champ de vision de 95 degrés

Boson
Module de caméra thermique FEO non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
Voir le produit
Boson+
Module de caméra thermique FEO haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
Voir le produit
Boson+ CZ 14-75
Module de caméra thermique FEO de haute performance non refroidi à infrarouge à ondes longues (LWIR)
Voir le produit