Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
appsettings.json
Skip to main content
제거 항목 항목 장바구니에 추가 장바구니에 추가됨
  • 카트카트
  • 계정
    • 로그인
    • 가입
    • 적외선 카메라 코어

    • 적외선 렌즈

    • AI 소프트웨어 라이브러리

    • Pan Tilts

    • 맞춤형 OEM 솔루션

    • 액세서리

    • 모든 IR 카메라 코어 보기

    카메라 선택기

    모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교

    시작 도구

    카메라 유형별

    • 장파 적외선(LWIR) 비냉각식 카메라 모듈
    • 중파 적외선(MWIR) 냉각식 카메라 모듈 및 코어

    제품군별

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Tura
    • 모든 IR 렌즈 보기

    제품군별

    • LWIR 줌 렌즈 어셈블리
    • MWIR 줌 렌즈 어셈블리
    • Prism 디지털 에코시스템 보기

    솔루션별

    • AI 인식
    • AI 데이터세트 모델링
    • 자동화된 표적 인식, 추적 및 호밍
    • 데이터세트 관리 및 개발
    • 임베디드 프로세서 하드웨어
    • 지상 플랫폼 물체 감지 및 추적
    • 하드웨어 개발 키트
    • 이미지 신호 처리
    • UAS 검출 및 추적

    제품별

    • Prism AI
    • Prism AI - Auto
    • Prism AIMMGen
    • Prism C-UAS
    • 프리즘 접지 ISR
    • Prism ISP
    • Prism SKR
    • Conservator
    • Boson Plus IQ 개발 키트
    • Flir AVP
    • 모든 Pan Tilts 보기

    제품별

    • PTU-5
    • PTU-D48E
    • PTU-D100EX
    • PTU-D300E
    • PTU-D300E-GigE
    • PTU-D300E-HS
    • PTU-D300E-ISM
    • 맞춤형 OEM 솔루션
    • 국방
    • 무인
    • 자동차
    • 전문가
    • AI 의사결정 지원
    • Discover
    • Thermal by FLIR 프로그램
    • 열화상 카메라 통합이 쉬워졌습니다 - 비디오 시리즈
    • Support Center
    • Knowledge Base
    • Documentation & Technical Drawings
    • Software & Firmware Downloads
    • 규정 준수 및 인증
    • Product Registration
    • OEM Legacy Products
    • Teledyne FLIR OEM 소개
    • 채용
    • Community
    • 행사 및 전시회
    • News
    • 문의
    • 판매점 찾기
  • 사용자 계정
    • 로그인
    • 가입
  • Added to Compare
    Removed from Compare

    You’ve added 1 of 10 models. Add another to start comparing.

    To Compare:

      Compare Models
    • 위치
    이 콘텐츠를 다운로드하려면 로그인해야 합니다. 부탁드립니다 여기에서 로그인하거나 계정을 만드십시오.

    검색

    • GetLab ARM MCU JTAG 어댑터

      GroupGets에서 제조 및 판매하는 ARM MCU JTAG 어댑터를 사용하여 포함된 리본 케이블을 두 보드의 플랫 플렉시블 커넥터(FFC)에 연결하여 JTAG를 통해 PureThermal 1 시스템을 플래시하고 디버깅할 수 있습니다. 또한 PT1을 플래시/디버그하려면 USB로 연결된 ST-Link/V2가 필요합니다. 다른 프로젝트에 이것을 사용할 계획이라면 이 어댑터와 동일한 플랫 플렉시블 커넥터를 사용해야 합니다.

    • RHP Boson MIPI 개발 액세서리 보드

      RHP International에서 제조 및 판매하는 Boson MIPI 개발 액세서리 보드를 사용하여 이미징 프로젝트를 한 차원 높여보세요. RAW8, 16비트 UYVY 및 RAW14와 같은 픽셀 형식을 지원하는 이 보드는 열화상 요구에 필요한 뛰어난 유연성을 제공합니다.

    • MWIR Zoom Lens Assemblies

      Teledyne FLIR custom and off-the-shelf mid-wave infrared (MWIR) continuous zoom (CZ) optical assemblies and lenses are for integrators and operators who do not compromise on quality. All lens assemblies have near diffraction limited performance and include advanced features that ensure continuous focus through the zoom.

    • FLIR PTU-5

      장착 완료 시, 크기가 단 6인치에 불과한 FLIR PTU-5는 상부 브라켓에 최대 2.3 kg 무게의 적재물을 올려놓을 수 있습니다. PTU-5 제품의 경우, 작은 크기에도 불구하고 믿을 수 없을 만큼 강력한 성능을 제공합니다. 비록 그 크기는 작지만, 드라이브 축에 적용된 절대 부호기(absolute encoder) 덕분에 PTU-5는 시장에서 만나볼 수 있는 다양한 제품(고가 제품 포함)에 비해 더욱 우수한 정확도를 자랑합니다. IP67급 방수방진 기능까지 제공하는 PTU-5 제품은 실내외를 가리지 않고 어디서나 사용할 수 있습니다.

    • Neutrino LC 카메라 링크 액세서리

      카메라 링크 액세서리는 SDR-26 소켓을 통해 CMOS 비디오 신호를 카메라 링크 호환 출력으로 변환합니다. 통신 및 전원은 표준 USB-3 마이크로-B를 통해 제공됩니다.

    • Neutrino LC 카메라 링크 액세서리

      카메라 링크 액세서리는 SDR-26 소켓을 통해 CMOS 비디오 신호를 카메라 링크 호환 출력으로 변환합니다. 통신 및 전원은 표준 USB-3 마이크로-B를 통해 제공됩니다.

    • Prism Development Kit for Qualcomm RB5

      The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Boson®, Neutrino®, and Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking

    • ISC0404

      FLIR ISC0404는 18미크론 픽셀 피치의 1024 × 1024 형식 ROIC입니다. InSb, InGaAs 및 T2SLS 검출기와 같은 P-on-N 검출기와 함께 사용하도록 설계된 이 어레이는 전체 프레임 작동 시 최대 120프레임/초, 작은 창 크기에서는 2054프레임/초의 데이터 속도를 지원하는 다중 출력 채널을 포함하여 모든 표준 설계와 동일한 고급 기능 세트를 제공합니다. 충전 용량은 >10M 일렉트론이고 바이어스 조정은 600mV입니다.

    • ISC1202

      FLIR ISC1202는 640 × 512 포맷, 15미크론 피치 ROIC로, 낮은 백그라운드 애플리케이션에 최적화되었습니다. CTIA 프론트 엔드 회로를 사용하며 하이 게인 모드의 판독 노이즈는 35 일렉트론 미만입니다. InGaAs, SLS 및 MCT와 같은 P-on-N 감지기와 호환되는 이 대형 ROIC는 다른 표준 ROIC와 동일한 고급 기능, 스냅샷 모드, 조정 가능한 통합 시간 및 이득, 전원 및 전류 조정, 3개의 선택 가능한 통합 캐패시터(41K, 118K 또는 1.38M 전자)를 추가로 지원합니다.

    • Tau 2

      ITAR-free Tau 2 OEM 열화상 카메라는 탁월한 기능과 안정성을 제공하므로 무인 차량, 열화상 조준경 및 휴대용 이미저 등의 까다로운 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 전자 장치는 연속적인 히스토그램 이퀄라이제이션을 통해 디테일과 대비를 극적으로 개선하는 강력한 이미지 처리 모드를 제공합니다. 640 × 512 및 336 × 256 해상도와 세 가지 카메라 등급 레벨 모두 모든 픽셀에서 방사 측정이 가능합니다.

    • µCore-275Z

      µCore-275Z 중파장 카메라 코어는 OEM에 초소형 턴키 냉각식 코어 솔루션을 제공합니다. 3~5미크론 파장 대역에서 작동하는 µCore-275Z는 경량이므로, 비행 중 사용되는 짐벌과 같은 소형 제품에 쉽게 통합할 수 있습니다.

    • ISC0905

      FLIR ISC0905는 640 × 512 형식, 30미크론 피치, 2색, 이중 극성 장치입니다. 이것은 변형층 초격자 장치와 같은 P-on-N 또는 N-on-P 검출기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 대형 형식 장치는 동일한 픽셀 피치와 유사한 인터페이스를 가진 중간 형식 ISC0903을 기반으로 합니다. ROIC는 특별한 설계를 통해 검출기의 두 극성을 모두 연속으로 배치하고 하나의 입력 패드를 통해 ROIC에 연결하여 2색 이미지를 얻을 수 있습니다.

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • …
    • >
    • 마지막 »»

     

    2025 TDY FLIR OEM_2 Line Logo_White.png

     

    YouTube  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Facebook  |  X

    제품

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Pan Tilts
    • Prism 소프트웨어
    • Tura

    회사

    • Teledyne FLIR OEM 소개
    • 채용
    • 새 소식
    • 문의
    • Teledyne Technologies
    • Teledyne FLIR

    지원 및 서비스

    • 지원 센터
    • 기본 지식 정보
    • 문서 및 기술 도면
    • 소프트웨어 및 펌웨어 다운로드
    • 제품 등록
    • 레거시 제품
    • 판매점 찾기
    • Privacy Policy
    • Cookie Notice
    • Copyright Policy
    • Terms of Use
    ×

    위치 확인

    1. United States
    2. Republic of Korea