FLIR ISC1202는 640 × 512 포맷, 15미크론 피치 ROIC로, 낮은 백그라운드 애플리케이션에 최적화되었습니다. CTIA 프론트 엔드 회로를 사용하며 하이 게인 모드의 판독 노이즈는 35 일렉트론 미만입니다. InGaAs, SLS 및 MCT와 같은 P-on-N 감지기와 호환되는 이 대형 ROIC는 다른 표준 ROIC와 동일한 고급 기능, 스냅샷 모드, 조정 가능한 통합 시간 및 이득, 전원 및 전류 조정, 3개의 선택 가능한 통합 캐패시터(41K, 118K 또는 1.38M 전자)를 추가로 지원합니다.
- OEM Legacy Products
- ROIC
- ISC1202
- ISC1202