카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Tau 640, NFOV Lensless

모델: 46640001X
product image

Discontinued
ITAR-free Tau® 2 OEM 열화상 카메라는 탁월한 기능과 안정성을 제공하므로 무인 차량, 열화상 조준경 및 휴대용 이미저 등의 까다로운 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 전자 장치는 연속적인 히스토그램 이퀄라이제이션을 통해 디테일과 대비를 극적으로 개선하는 강력한 이미지 처리 모드를 제공합니다. 640 × 512 및 336 × 256 해상도와 세 가지 카메라 등급 레벨 모두 모든 픽셀에서 방사 측정이 가능합니다. 모든 Tau 2 구성은 전기, 기계 및 광 인터페이스를 공유하므로 모든 형식과 원활하게 작동하도록 통합 설계됩니다.

상업용, 실행용 및 산업용 변형으로 제공되며, 각각의 고유한 감도 및 픽셀 작동 한계값을 사용하여 작동 요구사항을 충족합니다. 방사 측정은 실행용 등급 카메라의 옵션 기능이며 산업용 등급의 표준 기능입니다. 모든 Tau 2 구성 및 해상도는 전기, 기계 및 광 인터페이스를 공유하므로 모든 형식과 원활하게 작동하도록 통합 설계됩니다.

Tau 2는 2026년 12월 30일까지, 판매일로부터 1년간, 또는 그 중 빠른 날짜까지 지원됩니다. 단종 프로세스에 관한 자세한 정보는 아래 “관련 문서” 섹션의 EOL 고지 사항을 참조하십시오.

SWaP 최적화 Boson+는 권장하는 교체 LWIR 카메라 모듈입니다.

정확한 온도 측정으로 신뢰할 수 있는 성능

방사선 측정 및 분석이 필요한 전 세계 제품에 배포

고급 이미지 처리 및 기능 세트

고급 전자 장치 및 이미지 처리로 더 선명한 이미지, 선명한 엣지 및 대비 제공

통합업체를 위한 설계

미국 기반 기술 서비스 팀에 대한 공유 인터페이스 및 액세스는 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다

사양

Performance

Scene Temperature Range
-25°C~+100°C<br> -40°C~+550°C
Thermal Sensitivity/NETD
산업용: <30mK 성능: <50 mK 상업용: <60mK
Time to Image
<5.0초

Radiometry

Advanced Radiometry
정확도 향상, 이동식 스팟 미터, 이미지 계량 데이터, T-선형(디지털 출력) AR을 확보하기 위해서는 카메라 제작 시, 별도의 보정 작업이 이루어져야 합니다. AR 기능의 적용 여부는 카메라 부품 번호를 통해 알 수 있습니다. 해당 기능의 경우 추가 비용이 발생합니다.
Temperature Measurement

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
Array format
640 × 480(NTSC); 640 × 512(PAL)
BT656 (8-bit)
있음
Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
있음
CMOS
CMOS(14비트 또는 8비트)
CMOS (14-bit or 8-bit)
CMOS(14비트 또는 8비트)
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
있음
Color Palettes
Continuous Digital Zoom
2x- 8x
Continuous Electronic Zoom
2x~8x
Digital Detail Enhancement
있음
Digital Zoom
2x~8x
Discrete I/O Controls Available
있음(최소 카메라 10대)
Dynamic Range Switching
있음
Exportable Frame Rates
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Factory Optimized Video
있음
Flat-Field Correction (FFC) Duration
<0.5초
FOV - Horizontal
렌즈리스
FPA - Digital Video Display Format
640 x 512
Frame Rate
30/60Hz(NTSC)25/50Hz(PAL)
Frame Rate Options
30/60Hz(NTSC)25/50Hz(PAL)
Image Optimization
Invert/Revert
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
있음
IR Resolution
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
LVDS (14-bit or 8-bit)
있음
NTSC/PAL (field switchable)
있음
Pixel Pitch
0.017mm
Pixel Size
0.017mm
Polarity Control [black hot & white hot]
있음
Resolution
640 × 480(NTSC); 640 × 512(PAL)
Scene Range [high gain]
-25°C ~ +135°C
Scene Range [low gain]
-40°C ~ +550°C
Sensitivity [NEdT]
산업: <30mK 성능: <50mK 상용: <60mK
Settable Splash Screens
있음(최소 카메라 10대)
Slow Video Option [factory configured]
Spectral Band
7.5 - 13.5 μm
Spot Meter
중앙 4×4에서 온도 측정
Symbology
있음, 단일 픽셀 해상도(256 그레이, 256 컬러)
Thermal Imager
비냉각식 산화바나듐 (VOx) 마이크로볼로미터
Thermal Imaging Detector
비냉각 VOx 마이크로볼로미터

Connections & Communications

External Sync Input/Output
있음
Primary Electrical Connector
50-핀 Hirose
RS-232 Compatible Communication
57,600 및 921,600 보드(baud)
User Configurability via SDK & GUI
있음

Electrical

Electrical Interface
50핀 Hirose
Input Supply Voltage
4.0 - 6.0 VDC
Input Voltage
4.0~6.0VDC
Power Dissipation [steady state]
<1.2 W
Power Reduction Switch [disables analog video]
있음

Mechanical

Lensed & Lensless Configurations Available
있음
Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
있음
Sealable Bulkhead Mounting Feature
있음
Size (L x W x H)
1.75" x 1.75" x 1.18"/ 1.5" x 1.5" x 1.18"(소형 및 셔터리스)
Size (w/o lens)
1.75" x 1.75" x 1.18"/ 1.5" x 1.5" x 1.18" (소형 및 셔터리스)

Environmental & Approvals

Humidity
5% - 95% 불응축
Operating Temperature Range
-40°C ~ +80°C(산업 및 성능) -20°C ~ +65°C(상용)
Operational Altitude
+13 km
RoHS
규정 준수
Shock
200g 충격 펄스, 11 msec 톱니 포함
Temperature Shock
5°/분
Vibration
4.3g 3개 축, 각 8시간

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
호환 액세서리
광학기기(렌즈) 액세서리

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

스토리 읽기

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

스토리 읽기

FAQ

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

스토리 읽기

FAQ

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

스토리 읽기

FAQ

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

스토리 읽기

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

스토리 읽기

FAQ

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

스토리 읽기

FAQ

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

스토리 읽기

FAQ

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

스토리 읽기

FAQ

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

다운로드

Tau 2 Datasheet_KR

Tau 2 Datasheet

Datasheet

다운로드

FLIR GUI User Guide

User Manual

다운로드

FLIR NVFFC Note

Tech Note

다운로드

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

다운로드

OEM Limited Warranty

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

다운로드

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

다운로드

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

다운로드

Tau 2 Product Specification

Tech Note

다운로드

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품