카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR ISC0404

모델: ISC0404
product image

Discontinued
FLIR ISC0404는 18미크론 픽셀 피치의 1024 × 1024 형식 ROIC입니다. InSb, InGaAs 및 T2SLS 검출기와 같은 P-on-N 검출기와 함께 사용하도록 설계된 이 어레이는 전체 프레임 작동 시 최대 120프레임/초, 작은 창 크기에서는 2054프레임/초의 데이터 속도를 지원하는 다중 출력 채널을 포함하여 모든 표준 설계와 동일한 고급 기능 세트를 제공합니다. 충전 용량은 >10M 일렉트론이고 바이어스 조정은 600mV입니다.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

FLIR ISC0404 Specifications

Product Specification

다운로드

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024