카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR ISC0905

모델: ISC0905
product image

Discontinued
FLIR ISC0905는 640 × 512 형식, 30미크론 피치, 2색, 이중 극성 장치입니다. 이것은 변형층 초격자 장치와 같은 P-on-N 또는 N-on-P 검출기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 대형 형식 장치는 동일한 픽셀 피치와 유사한 인터페이스를 가진 중간 형식 ISC0903을 기반으로 합니다. ROIC는 특별한 설계를 통해 검출기의 두 극성을 모두 연속으로 배치하고 하나의 입력 패드를 통해 ROIC에 연결하여 2색 이미지를 얻을 수 있습니다.

Resources & Support

FLIR Large Format ROIC Brochure

FLIR ISC0905 Specifications

Product Specification

다운로드