µCore-275Z 중파장 카메라 코어는 OEM에 초소형 턴키 냉각식 코어 솔루션을 제공합니다. 3~5미크론 파장 대역에서 작동하는 µCore-275Z는 경량이므로, 비행 중 사용되는 짐벌과 같은 소형 제품에 쉽게 통합할 수 있습니다.
감도 및 이미지 디테일
냉각식 텔루르화수은카드뮴 디텍터가 장착된 초소형 Core-275Z는 장거리용 카메라의 시작점으로 완벽한 제품입니다.
옵션으로 선택 가능한 연속형 광학 줌
렌즈를 여러 개 활용해야 할 필요성을 없애고 줌-인과 줌-아웃 시, 작업자가 목표물을 시야에서 놓치지 않게 도와 줄 수 있습니다.
간편한 통합 설치
해당 제품은 첨단 이미지 처리 기능을 탑재하여, 즉시 사용이 가능한 열화상 코어이기 때문에 다른 시스템에 통합 설치 할 준비가 되어 있는 제품입니다.
사양
Imaging & Optical
- Detector Type
- 냉각식 텔루르화수은카드뮴 (MCT) 640 x 512 픽셀
- Digital Zoom
- 중심 및 연속
- Focus
- 자동 또는 수동
- Image Processing
- AGC, 수동 게인 및 제어, 조정식 디지털 관련 세부 사항 보강 (DDE), 비균일성 보정, 조정식 프레임률(1 Hz 스텝) 최대 60 Hz
- NETD without Lens
- < 25 mk 일반형
- Spectral Range
- 3-5 μm
Connections & Communications
- Analog Video Output
- 온라인 명령으로 구성 가능한 CCIR/RS170
- Communication
- RS232 / 422 또는 GigE 또는 CamLink 옵션+외부 장치 제어를 위한 예비 RS232
- Communication Protocol
- RS232 / 422 또는 GigE 또는 CamLink 옵션 + 외부 장치 제어를 위한 예비 RS232
- Digital Video Output
- GigE 또는 CamLink 선택 가능(별도 미니보드 추가)
Mechanical
- Consumption
- < 16 W 명목 온도 20°C 및 24 VDC
- Ext. Sync In
- LVTTL
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -32°C~+65°C
- Shock
- MIL-STD 810F 방안 514.5, 30 g, 11 ms, 1/2 sinus, 각 축당 충격 2회
- Storage Temperature Range
- -40°C~+70°C
- Vibration
- 임의: MIL-STD 810F 방안 516.5 절차 I, 3축, 30 분/축, 2.1g rms 10-500 Hz