カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Vue Pro 336、44° FOV、6.8mm、30Hz

モデル: 436-0013-00
product image

Discontinued
FLIR Vue Proは単なる赤外線カメラではなく、小型無人航空機による作業やサービスに計り知れない価値をもたらす、プロ仕様の赤外線測定装置兼データレコーダーです。

内蔵型レコーディング機能

Vue Proはデジタルビデオや静止画像を取り外し可能なマイクロSDカードに記録するため、 データの損失や伝送損失は発生しません。

MAVLink統合とPWMによる制御

画像ジオタギング用MAVLinkとの互換性に加え、アクセサリーポートを介してドローンの制御システムと連動させ、飛行中もカメラ機能を制御することができます。

構成が簡単に

FLIR UASアプリで容易に構成が可能です。コンピューターを屋外に持ち出すことなく、カラーパレットや画像最適化機能の設定、PWM入力などが行えます。

仕様

接続と通信

アナログビデオ出力
○

電気式

電力損失[ピーク]
2.1W(3.9W)
入力電圧
DC4.8~6.0V

環境と認定

使用温度範囲
-20℃~+50℃
使用高度
+40,000フィート
非使用時温度範囲
-55℃~+95℃

輸出指定

ECCNコード
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

イメージングとレンズ

HDMI出力
1280x720 @ 50hz、60hz
IRカメラの解像度
336×256
カラーパレット
〇 – アプリケーションまたはPWMを介して調整可
シーンプリセット、画像処理
〇 – アプリケーションにより調整可
スペクトル帯
7.5~13.5µm
センサー解像度
336×256
フルフレームレート
30Hz(NTSC);25Hz(PAL)
フレームレート
30Hz(NTSC);25Hz(PAL)
レンズ
6.8 mm; 45° × 35°
レンズオプション
6.8mm;45°×35°
レンズオプション[NTSCアナログ出力用視野角]
6.8mm;44°×33°
画像最適化
○
画像最適化―sUAS
○
熱画像装置
非冷却VOxマイクロボロメーター
反転可能な画像
〇 – アプリケーションにより調整可

機械式

サイズ
2.26" × 1.75"(レンズを含む)
ズーム
〇 – アプリケーションまたはPWMを介して調整可
重量
92.1~113.4g(構成により異なる)
精密取付穴
両サイドと下部にM2×0.4各2個、上部に1/4-20ネジ穴1個

オプションの電源とHDMIビデオモジュール

逆極性保護
○
入力電源範囲
5 VDC – 28 VDC

資料とサポート

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

ダウンロード

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

ダウンロード

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Vue Pro Vue Pro R データシート

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

FLIR UAS Products Warranty

FLIR VUE PRO IDD

FLIR Vue Pro STEP File

Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL

Vue Pro and Vue Pro R User Manual

Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet

関連製品