Prism™ A-ISRは、AI対応の航空用情報収集・警戒監視・偵察(ISR)ソフトウェアで、無人航空機システム(UAS)やその他の航空プラットフォームから、リアルタイムで地上対象物を検出、分類、追跡します。Prism A-ISRは、熱赤外線と電子光学(EO)センサーデータを使用して、空対地の対象物検出、AIベースの対象物分類、雑然とした、または劣化した視覚環境におけるリアルタイム追跡を支援します。特許取得済みの画像処理、AI認識モデル、マルチスペクトル学習データ、エッジ処理の専門知識を組み合わせて、誤警報や統合のリスクを低減しながら、長距離での状況認識能力を向上させます。
このソフトウェアは、持続的監視、部隊防護、情報収集任務の遂行に向け、受動的な複数対象物の検出と追跡に対応しています。AIMMGen™合成モデル学習サービスで独自の対象物クラスと更新版AIモデルを生成できるため、開発者は進化する運用ニーズに適応できます。
OEM機器への統合と拡張可能な導入のために構築されたPrism A-ISRは、Teledyne FLIR Boson®およびNeutrino®サーマルカメラ群の14ビット長波長赤外線(LWIR)および中波長赤外線(MWIR)データに対応しています。これには、固定焦点距離および連続ズーム(CZ)構成、ならびにサードパーティの赤外線カメラおよび可視光EOカメラが含まれます。NVIDIA OrinおよびQualcomm 8550の組み込みAIプラットフォーム向けに設計されたPrism A-ISRは、開発者が任務にすぐに使用できるEO/IR認識機能とリアルタイムの対象物追跡機能を次世代の航空向けISRシステムに追加できるようにします。
このソフトウェアは、持続的監視、部隊防護、情報収集任務の遂行に向け、受動的な複数対象物の検出と追跡に対応しています。AIMMGen™合成モデル学習サービスで独自の対象物クラスと更新版AIモデルを生成できるため、開発者は進化する運用ニーズに適応できます。
OEM機器への統合と拡張可能な導入のために構築されたPrism A-ISRは、Teledyne FLIR Boson®およびNeutrino®サーマルカメラ群の14ビット長波長赤外線(LWIR)および中波長赤外線(MWIR)データに対応しています。これには、固定焦点距離および連続ズーム(CZ)構成、ならびにサードパーティの赤外線カメラおよび可視光EOカメラが含まれます。NVIDIA OrinおよびQualcomm 8550の組み込みAIプラットフォーム向けに設計されたPrism A-ISRは、開発者が任務にすぐに使用できるEO/IR認識機能とリアルタイムの対象物追跡機能を次世代の航空向けISRシステムに追加できるようにします。

ENHANCED DETECTION AND TRACKING
Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms
- Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
- Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
- Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION
Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment
- Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
- Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
- Accepts 14-bit IR-camera data
- Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT
Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support
- Sample C++ reference application, libraries, and documentation
- Experienced technical services team supports integration and deployment
- Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
- Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data
仕様
Performance Metric
- Included Filters
- ノイズ除去、超解像度、電子手ブレ補正
- Inference Time
- ~10ms
- Input Wavelength
- EO、MWIR、LWIR
- Metadata Output
- 境界ボックス面積
境界ボックス位置
カテゴリID
対象物クラスラベル
信頼度
タイムスタンプ
トラックID
フレーム番号
- Object Classes - Infrared and EO
- 人、車両(上位クラス乗用車、バス、トラック、バン、建設)、船舶(水上のあらゆる種類の船舶の上位クラス)
- Object Classification >60% Confidence
- ≥対象物については10x10ピクセル(最低)
- Simultaneous Targets Tracked
- 最大値はシステム依存、デフォルトは16、設定可能
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥小型対象物については60%(<32 x 32ピクセル)、設定可能
System Requirement
- Deliverables
- Prism A-ISRソリューションパッケージに付属する•グラフィカルユーザーインターフェース (GUI)
ソフトウェア開発キット (SDK)••技術文書
- EO Camera
- UVC入力は通常4MP
(大きいフォーマットではフレームレートに影響します)
- Hardware
- NVIDIA ORIN NX/AGX、Qualcomm 8550
- IR Cameras
- UVC対応のBoson+
UVC対応のBoson SX8
USB接続のNeutrino LC
USB接続のNeutrino SX8
- Power
- <12W(平均)
<15W(最大)
- Video Output
- WebRTP、RTSP、HDMI
資料とサポート
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Prism A-ISR Datasheet
当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。