LWIR Zoom Lens Assemblies
Teledyne FLIRのカスタムおよび既製の長波長赤外線(LWIR)連続ズーム(CZ)光学アセンブリとレンズは、品質で妥協しないインテグレーターおよびオペレーター向けです。すべてのレンズアセンブリは、回折限界付近の性能を備えており、ズームによって継続的に焦点を合わせることができる高度な機能を備えています。
旧New England Optical Systems(NEOS)は、現在はTeledyne FLIRの一部となり、世界クラスの技術サービスチームが製品をサポートし、カメラ、アプリケーション、およびミッション向けの新しいレンズアセンブリの開発や既存のレンズアセンブリのカスタマイズにも対応できます。LWIR CZレンズアセンブリは赤外線カメラの性能を最大限に発揮するよう設計されており、防衛、セキュリティ、商業分野の幅広いアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。

妥協のない性能と信頼性
設計は回折限界に近い性能で、ズームで脅威をリアルタイムで検知、認識、および特定(DRI)できます。
- より小さなピクセル、より大型の焦点面アレイ(FPA)向けに最適化
- エキスパンダーの排除により、レンズ数を最小限に抑え、透過率を最大化し、サイズと重量を削減し、MTFを改善
- 独自のアライメント方式により、ズームで性能、照準軸保持、信頼性を向上

スマート光学が連続フォーカスを実現
制御電子機器と追加機能は、単純なフォーカスとズームだけでなく、必要なときに必要な場所でフォーカスを提供します。
- 範囲と熱勾配の補正
- 組み込み自己診断(BIT)、データロギングモジュール、IDモジュール、その他の機能を搭載
- 1kHzでの高速通信

ミッションのためのカスタム設計とサポート
Teledyne FLIRの技術サービスチームは、
カメラ、アプリケーション、ミッション用の新しいズームレンズアセンブリを開発したり、既存のズームレンズアセンブリをカスタマイズできます。
- コールドシールドの高さに合わせてカメラに理想的なインタフェースを提供
- 運用環境またはカスタムエンクロージャに対応
- ミッションを成功に導くために協力、サポート
モデル検索ツール
| 製品 | スペクトルバンド | F値 | 焦点距離 | 最短焦点距離 | 重量 | 状況 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWIR 40-100 DFOV2080-300 |
7.5~13.5 µm | 1.6 | 40/100 mm | < 315 grams |
|
||
LWIR CZ 14-752280-300 |
7.5~14.0 µm | 1.2 | 14 - 75 mm | < 326 grams | お問い合わせ |
|
メディアギャラリー
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。