カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

LWIR CZ 14-75

モデル: 2280-300
product image

Teledyne FLIRのカスタムおよび既製の長波長赤外線(LWIR)連続ズーム(CZ)光学アセンブリとレンズは、品質で妥協しないインテグレーターおよびオペレーター向けです。すべてのレンズアセンブリは、回折限界付近の性能を備えており、ズームによって継続的に焦点を合わせることができる高度な機能を備えています。

旧New England Optical Systems(NEOS)は、現在はTeledyne FLIRの一部となり、世界クラスの技術サービスチームが製品をサポートし、カメラ、アプリケーション、およびミッション向けの新しいレンズアセンブリの開発や既存のレンズアセンブリのカスタマイズにも対応できます。LWIR CZレンズアセンブリは赤外線カメラの性能を最大限に発揮するよう設計されており、防衛、セキュリティ、商業分野の幅広いアプリケーションにおいて、現場や市場で求められる競争上の優位性を提供します。

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

仕様

イメージングとレンズ

F値
1.2
Time to Focus
< 1秒(NFOVで無限焦点から近焦点)
Zoom Boresightを介する
≤ 0.10 mm
ズーム時間(エンドツーエンド)
NFOV to WFOV ≤2.5 sec
スペクトル帯
7.5~14.0 µm
後方作業距離
1.98mm (camera seats in lens body)
焦点距離
14 - 75 mm
焦点面寸法
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
歪み
WFOV < 5%; NFOV < 1%

接続と通信

通信
> 86% (8.0 - 12.0 µm with HEAR); spectrally weighted
通信プロトコル
RS422、115200ボー(デフォルト)、オプション:RS232およびプログラム可能ボーレート

電気式

消費電流
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

機械式

サイズ[L×W×H]
87.7 x 74.9 mm
フォーカス/ズームメカニズム
Motorized adjustable
駆動電圧
12 VDC
重量
< 326 grams
制御機能
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable

環境と認定

フロント光学シーリング
IP67
使用温度範囲
-32°C~+80°C
衝撃
30 G
振動
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
保存温度範囲
-54°C~85°C

メディアギャラリー

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品